Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rippenanzahl | Wirklänge (mm) | Wirklänge (Zoll) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 330 | 13 | 0.009 | 3 PJ 330 mm / 130 J | ||
10.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 330 | 13 | 0.012 | 4 PJ 330 mm / 130 J | ||
12.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | 330 | 13 | 0.015 | 5 PJ 330 mm / 130 J | ||
15.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6 | 330 | 13 | 0.018 | 6 PJ 330 mm / 130 J | ||
17.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7 | 330 | 13 | 0.021 | 7 PJ 330 mm / 130 J | ||
20.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 330 | 13 | 0.024 | 8 PJ 330 mm / 130 J | ||
22.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 9 | 330 | 13 | 0.027 | 9 PJ 330 mm / 130 J | ||
25.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 330 | 13 | 0.03 | 10 PJ 330 mm / 130 J | ||
27.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 11 | 330 | 13 | 0.033 | 11 PJ 330 mm / 130 J | ||
30.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 330 | 13 | 0.036 | 12 PJ 330 mm / 130 J | ||
32.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 330 | 13 | 0.039 | 13 PJ 330 mm / 130 J | ||
35.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 14 | 330 | 13 | 0.042 | 14 PJ 330 mm / 130 J | ||
37.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 15 | 330 | 13 | 0.045 | 15 PJ 330 mm / 130 J | ||
40.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 16 | 330 | 13 | 0.048 | 16 PJ 330 mm / 130 J | ||
42.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 17 | 330 | 13 | 0.05 | 17 PJ 330 mm / 130 J | ||
45.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 18 | 330 | 13 | 0.053 | 18 PJ 330 mm / 130 J | ||
47.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 19 | 330 | 13 | 0.056 | 19 PJ 330 mm / 130 J | ||
50.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 330 | 13 | 0.059 | 20 PJ 330 mm / 130 J | ||
7.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 356 | 14 | 0.01 | 3 PJ 356 mm / 140 J | ||
10.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 356 | 14 | 0.013 | 4 PJ 356 mm / 140 J | ||
12.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | 356 | 14 | 0.016 | 5 PJ 356 mm / 140 J | ||
15.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6 | 356 | 14 | 0.019 | 6 PJ 356 mm / 140 J | ||
17.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7 | 356 | 14 | 0.022 | 7 PJ 356 mm / 140 J | ||
20.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 356 | 14 | 0.026 | 8 PJ 356 mm / 140 J | ||
22.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 9 | 356 | 14 | 0.029 | 9 PJ 356 mm / 140 J | ||
25.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 356 | 14 | 0.032 | 10 PJ 356 mm / 140 J | ||
27.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 11 | 356 | 14 | 0.035 | 11 PJ 356 mm / 140 J | ||
30.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 356 | 14 | 0.038 | 12 PJ 356 mm / 140 J | ||
32.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 356 | 14 | 0.042 | 13 PJ 356 mm / 140 J | ||
35.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 14 | 356 | 14 | 0.045 | 14 PJ 356 mm / 140 J | ||
37.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 15 | 356 | 14 | 0.048 | 15 PJ 356 mm / 140 J | ||
40.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 16 | 356 | 14 | 0.051 | 16 PJ 356 mm / 140 J | ||
42.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 17 | 356 | 14 | 0.054 | 17 PJ 356 mm / 140 J | ||
45.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 18 | 356 | 14 | 0.058 | 18 PJ 356 mm / 140 J | ||
54.49 € | 1 | 3 Arbeitstage | 19 | 356 | 14 | 0.061 | 19 PJ 356 mm / 140 J | ||
50.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 356 | 14 | 0.064 | 20 PJ 356 mm / 140 J | ||
7.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 381 | 15 | 0.01 | 3 PJ 381 mm / 150 J | ||
10.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 381 | 15 | 0.014 | 4 PJ 381 mm / 150 J | ||
12.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | 381 | 15 | 0.017 | 5 PJ 381 mm / 150 J | ||
15.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6 | 381 | 15 | 0.021 | 6 PJ 381 mm / 150 J | ||
17.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7 | 381 | 15 | 0.024 | 7 PJ 381 mm / 150 J | ||
20.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 381 | 15 | 0.027 | 8 PJ 381 mm / 150 J | ||
22.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 9 | 381 | 15 | 0.031 | 9 PJ 381 mm / 150 J | ||
25.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 381 | 15 | 0.034 | 10 PJ 381 mm / 150 J | ||
27.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 11 | 381 | 15 | 0.038 | 11 PJ 381 mm / 150 J | ||
30.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 381 | 15 | 0.041 | 12 PJ 381 mm / 150 J | ||
32.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 381 | 15 | 0.045 | 13 PJ 381 mm / 150 J | ||
35.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 14 | 381 | 15 | 0.048 | 14 PJ 381 mm / 150 J | ||
37.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 15 | 381 | 15 | 0.051 | 15 PJ 381 mm / 150 J | ||
40.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 16 | 381 | 15 | 0.055 | 16 PJ 381 mm / 150 J | ||
42.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 17 | 381 | 15 | 0.058 | 17 PJ 381 mm / 150 J | ||
45.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 18 | 381 | 15 | 0.062 | 18 PJ 381 mm / 150 J | ||
47.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 19 | 381 | 15 | 0.065 | 19 PJ 381 mm / 150 J | ||
50.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 381 | 15 | 0.069 | 20 PJ 381 mm / 150 J | ||
7.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 406 | 16 | 0.011 | 3 PJ 406 mm / 160 J | ||
10.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 406 | 16 | 0.015 | 4 PJ 406 mm / 160 J | ||
12.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | 406 | 16 | 0.018 | 5 PJ 406 mm / 160 J | ||
15.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6 | 406 | 16 | 0.022 | 6 PJ 406 mm / 160 J | ||
17.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7 | 406 | 16 | 0.026 | 7 PJ 406 mm / 160 J | ||
20.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 406 | 16 | 0.029 | 8 PJ 406 mm / 160 J |
Loading...
Höhe(mm) | 3.5 | Rippenabstand(mm) | 2.34 | Material | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Polyester | Antistatisch | auf der Laufseite nach ISO 1814 | Norm | DIN 7868 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rippenanzahl
Wirklänge(mm)
Wirklänge(Zoll)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften