Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rippenanzahl | Wirklänge (mm) | Wirklänge (Zoll) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 953 | 37.5 | 0.117 | 3 PL 953 mm / 375 L | ||
44.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 953 | 37.5 | 0.157 | 4 PL 953 mm / 375 L | ||
55.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | 953 | 37.5 | 0.196 | 5 PL 953 mm / 375 L | ||
66.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6 | 953 | 37.5 | 0.235 | 6 PL 953 mm / 375 L | ||
77.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7 | 953 | 37.5 | 0.274 | 7 PL 953 mm / 375 L | ||
88.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 953 | 37.5 | 0.313 | 8 PL 953 mm / 375 L | ||
99.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 9 | 953 | 37.5 | 0.352 | 9 PL 953 mm / 375 L | ||
110.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 953 | 37.5 | 0.392 | 10 PL 953 mm / 375 L | ||
121.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 11 | 953 | 37.5 | 0.431 | 11 PL 953 mm / 375 L | ||
132.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 953 | 37.5 | 0.47 | 12 PL 953 mm / 375 L | ||
143.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 953 | 37.5 | 0.509 | 13 PL 953 mm / 375 L | ||
154.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 14 | 953 | 37.5 | 0.548 | 14 PL 953 mm / 375 L | ||
165.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 15 | 953 | 37.5 | 0.587 | 15 PL 953 mm / 375 L | ||
176.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 16 | 953 | 37.5 | 0.626 | 16 PL 953 mm / 375 L | ||
187.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 17 | 953 | 37.5 | 0.666 | 17 PL 953 mm / 375 L | ||
199.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 18 | 953 | 37.5 | 0.705 | 18 PL 953 mm / 375 L | ||
210.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 19 | 953 | 37.5 | 0.744 | 19 PL 953 mm / 375 L | ||
221.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 953 | 37.5 | 0.783 | 20 PL 953 mm / 375 L | ||
33.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 991 | 39 | 0.122 | 3 PL 991 mm / 390 L | ||
44.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 991 | 39 | 0.163 | 4 PL 991 mm / 390 L | ||
55.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | 991 | 39 | 0.203 | 5 PL 991 mm / 390 L | ||
66.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6 | 991 | 39 | 0.244 | 6 PL 991 mm / 390 L | ||
77.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7 | 991 | 39 | 0.284 | 7 PL 991 mm / 390 L | ||
88.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 991 | 39 | 0.325 | 8 PL 991 mm / 390 L | ||
99.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 9 | 991 | 39 | 0.366 | 9 PL 991 mm / 390 L | ||
110.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 991 | 39 | 0.406 | 10 PL 991 mm / 390 L | ||
121.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 11 | 991 | 39 | 0.447 | 11 PL 991 mm / 390 L | ||
132.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 991 | 39 | 0.488 | 12 PL 991 mm / 390 L | ||
143.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 991 | 39 | 0.528 | 13 PL 991 mm / 390 L | ||
154.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 14 | 991 | 39 | 0.569 | 14 PL 991 mm / 390 L | ||
165.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 15 | 991 | 39 | 0.609 | 15 PL 991 mm / 390 L | ||
176.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 16 | 991 | 39 | 0.65 | 16 PL 991 mm / 390 L | ||
187.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 17 | 991 | 39 | 0.691 | 17 PL 991 mm / 390 L | ||
199.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 18 | 991 | 39 | 0.731 | 18 PL 991 mm / 390 L | ||
210.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 19 | 991 | 39 | 0.772 | 19 PL 991 mm / 390 L | ||
221.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 991 | 39 | 0.813 | 20 PL 991 mm / 390 L | ||
33.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 1041 | 41 | 0.128 | 3 PL 1041 mm / 410 L | ||
44.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 1041 | 41 | 0.171 | 4 PL 1041 mm / 410 L | ||
55.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | 1041 | 41 | 0.213 | 5 PL 1041 mm / 410 L | ||
66.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6 | 1041 | 41 | 0.256 | 6 PL 1041 mm / 410 L | ||
77.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7 | 1041 | 41 | 0.299 | 7 PL 1041 mm / 410 L | ||
88.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 1041 | 41 | 0.341 | 8 PL 1041 mm / 410 L | ||
99.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 9 | 1041 | 41 | 0.384 | 9 PL 1041 mm / 410 L | ||
110.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 1041 | 41 | 0.427 | 10 PL 1041 mm / 410 L | ||
121.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 11 | 1041 | 41 | 0.469 | 11 PL 1041 mm / 410 L | ||
132.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 1041 | 41 | 0.512 | 12 PL 1041 mm / 410 L | ||
143.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 1041 | 41 | 0.555 | 13 PL 1041 mm / 410 L | ||
154.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 14 | 1041 | 41 | 0.598 | 14 PL 1041 mm / 410 L | ||
165.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 15 | 1041 | 41 | 0.64 | 15 PL 1041 mm / 410 L | ||
176.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 16 | 1041 | 41 | 0.683 | 16 PL 1041 mm / 410 L | ||
187.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 17 | 1041 | 41 | 0.726 | 17 PL 1041 mm / 410 L | ||
199.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 18 | 1041 | 41 | 0.768 | 18 PL 1041 mm / 410 L | ||
210.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 19 | 1041 | 41 | 0.811 | 19 PL 1041 mm / 410 L | ||
221.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 1041 | 41 | 0.854 | 20 PL 1041 mm / 410 L | ||
33.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 1074 | 42.3 | 0.132 | 3 PL 1074 mm / 423 L | ||
44.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 1074 | 42.3 | 0.176 | 4 PL 1074 mm / 423 L | ||
55.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | 1074 | 42.3 | 0.22 | 5 PL 1074 mm / 423 L | ||
66.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6 | 1074 | 42.3 | 0.264 | 6 PL 1074 mm / 423 L | ||
77.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7 | 1074 | 42.3 | 0.308 | 7 PL 1074 mm / 423 L | ||
88.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 1074 | 42.3 | 0.352 | 8 PL 1074 mm / 423 L |
Loading...
Höhe(mm) | 7 | Rippenabstand(mm) | 4.7 | Material | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Polyester | Antistatisch | auf der Laufseite nach ISO 1814 | Norm | DIN 7867 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rippenanzahl
Wirklänge(mm)
Wirklänge(Zoll)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften