Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TB100810 |
TB100811 |
TB100812 |
TB100814 |
TB100815 |
TB100816 |
TB100818 |
TB100819 |
TB100820 |
TB100822 |
TB100824 |
TB100825 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 1008 / 10 | ||
4.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 11 | 1008 / 11 | ||
4.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 1008 / 12 | ||
4.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 14 | 1008 / 14 | ||
4.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 15 | 1008 / 15 | ||
4.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 16 | 1008 / 16 | ||
4.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 18 | 1008 / 18 | ||
4.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 19 | 1008 / 19 | ||
4.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 1008 / 20 | ||
4.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 22 | 1008 / 22 | ||
4.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 24 | 1008 / 24 | ||
4.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | 1008 / 25 |
Loading...
Material | Grauguss | Norm | DIN 6885 Teil 1 | Typ | 1008 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(kg) | 0.12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften