Taperspannbuchse / 1210 / zöllige Bohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TB12101905
TB1210254
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Bezeichnung

14.54 €

1 3 Arbeitstage 19.051210 / 3/4'' (19,05 mm)

14.54 €

1 3 Arbeitstage 25.41210 / 1'' (25,4 mm)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grauguss Norm Britischer Standard BS 46 Teil 1 Typ 1210
Gewicht(kg) 0.28

Technischer Support