Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TB121011 |
TB121012 |
TB121014 |
TB121015 |
TB121016 |
TB121017 |
TB121018 |
TB121019 |
TB121020 |
TB121022 |
TB121024 |
TB121025 |
TB121026 |
TB121028 |
TB121030 |
TB121032 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 11 | 1210 / 11 | ||
7.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 1210 / 12 | ||
7.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 14 | 1210 / 14 | ||
7.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 15 | 1210 / 15 | ||
7.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 16 | 1210 / 16 | ||
16.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | 17 | 1210 / 17 | ||
7.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 18 | 1210 / 18 | ||
7.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 19 | 1210 / 19 | ||
7.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 1210 / 20 | ||
7.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 22 | 1210 / 22 | ||
7.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 24 | 1210 / 24 | ||
7.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | 1210 / 25 | ||
7.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | ||
7.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 28 | 1210 / 28 | ||
7.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | 1210 / 30 | ||
7.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 32 | 1210 / 32 |
Loading...
Material | Grauguss | Norm | DIN 6885 Teil 1 | Typ | 1210 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(kg) | 0.28 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften