Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TB131014 |
TB131016 |
TB131018 |
TB131019 |
TB131020 |
TB131022 |
TB131024 |
TB131025 |
TB131028 |
TB131030 |
TB131032 |
TB131035 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 14 | 1310 / 14 | ||
9.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 16 | 1310 / 16 | ||
9.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 18 | 1310 / 18 | ||
9.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 19 | 1310 / 19 | ||
9.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 1310 / 20 | ||
9.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 22 | 1310 / 22 | ||
9.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 24 | 1310 / 24 | ||
9.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | 1310 / 25 | ||
9.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 28 | 1310 / 28 | ||
9.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | 1310 / 30 | ||
9.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 32 | 1310 / 32 | ||
9.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | 1310 / 35 |
Loading...
Material | Grauguss | Norm | DIN 6885 Teil 1 | Typ | 1310 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(kg) | 0.32 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften