Taperspannbuchse / 1615 / zöllige Bohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TB1615222
TB1615254
TB1615381
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Bezeichnung

18.17 €

1 3 Arbeitstage 22.21615 / 7/8'' (22,2 mm)

18.17 €

1 3 Arbeitstage 25.41615 / 1'' (25,4 mm)

18.17 €

1 17 Arbeitstage 38.11615 / 1 1/2'' (38,1 mm)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grauguss Norm Britischer Standard BS 46 Teil 1 Typ 1615
Gewicht(kg) 0.6

Technischer Support