Taperspannbuchse / 2517 / zöllige Bohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TB2517-3/4
TB25171905
TB251722225
TB2517254
TB2517286
TB2517381
TB251741275
TB2517476
TB2517508
TB251753975
TB251760325
TB2517635
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Typ Gewicht
(kg)
Bezeichnung

18.00 €

1 17 Arbeitstage ----

26.89 €

1 3 Arbeitstage 19.0525171.062517 / 3/4'' (19,05 mm)

26.89 €

1 17 Arbeitstage 22.22525171.062517 / 7/8'' (22,225 mm)

26.89 €

1 3 Arbeitstage 25.425171.062517 / 1'' (25,4 mm)

26.89 €

1 3 Arbeitstage 28.57525171.062517 / 1 1/8'' (28,575 mm)

26.89 €

1 3 Arbeitstage 38.125171.062517 / 1 1/2'' (38,1 mm)

26.89 €

1 3 Arbeitstage 41.27525171.062517 / 1 5/8'' (41,275 mm)

26.89 €

1 17 Arbeitstage 47.62525171.062517 / 1 7/8'' (47,625 mm)

26.89 €

1 17 Arbeitstage 50.825171.062517 / 2'' (50,8 mm)

26.89 €

1 3 Arbeitstage 53.97525171.062517 / 2 1/8'' (53,975 mm)

26.89 €

1 3 Arbeitstage 60.32525171.062517 / 2 3/8'' (60,325 mm)

34.54 €

1 3 Arbeitstage 63.525171.062517 / 2 1/2'' (63,5 mm)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grauguss Norm Britischer Standard BS 46 Teil 1

Technischer Support