Taperspannbuchse / 3020 / zöllige Bohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TB302034925
TB302053975
TB30205715
TB3020762
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)
Bezeichnung

34.54 €

1 3 Arbeitstage 34.9252.53020 / 1 3/8'' (34,925 mm)

34.54 €

1 3 Arbeitstage 53.9752.53020 / 2 1/8'' (53,975 mm)

34.54 €

1 3 Arbeitstage 57.152.53020 / 2 1/4'' (57,15 mm)

45.45 €

1 3 Arbeitstage 76.23.753020 / 3'' (76,2 mm)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grauguss Norm Britischer Standard BS 46 Teil 1 Typ 3020

Technischer Support