Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TB303035 |
TB303038 |
TB303040 |
TB303042 |
TB303045 |
TB303048 |
TB303050 |
TB303055 |
TB303060 |
TB303065 |
TB303070 |
TB303075 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 35 | 3030 / 35 | ||
25.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 38 | 3030 / 38 | ||
25.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 3030 / 40 | ||
25.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 42 | 3030 / 42 | ||
25.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 45 | 3030 / 45 | ||
25.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 48 | 3030 / 48 | ||
25.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | 3030 / 50 | ||
25.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 55 | 3030 / 55 | ||
25.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 60 | 3030 / 60 | ||
25.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 65 | 3030 / 65 | ||
25.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | 3030 / 70 | ||
25.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 75 | 3030 / 75 |
Loading...
Material | Grauguss | Norm | DIN 6885 Teil 1 | Typ | 3030 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(kg) | 3.75 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften