Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TB3525100 |
TB352535 |
TB352538 |
TB352540 |
TB352542 |
TB352545 |
TB352548 |
TB352550 |
TB352555 |
TB352560 |
TB352565 |
TB352570 |
TB352575 |
TB352580 |
TB352585 |
TB352590 |
TB352595 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|
46.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 | 3525 / 100 | ||
46.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 35 | 3525 / 35 | ||
46.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 38 | 3525 / 38 | ||
46.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 3525 / 40 | ||
46.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 42 | 3525 / 42 | ||
46.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 45 | 3525 / 45 | ||
46.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 48 | 3525 / 48 | ||
46.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | 3525 / 50 | ||
46.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 55 | 3525 / 55 | ||
46.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 60 | 3525 / 60 | ||
46.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 65 | 3525 / 65 | ||
46.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 70 | 3525 / 70 | ||
46.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 75 | 3525 / 75 | ||
46.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | 3525 / 80 | ||
46.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 3525 / 85 | ||
46.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 90 | 3525 / 90 | ||
46.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 95 | 3525 / 95 |
Loading...
Material | Grauguss | Norm | DIN 6885 Teil 1 | Typ | 3525 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(kg) | 3.9 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften