Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TB353535 |
TB353538 |
TB353540 |
TB353542 |
TB353545 |
TB353548 |
TB353550 |
TB353555 |
TB353560 |
TB353565 |
TB353570 |
TB353575 |
TB353580 |
TB353585 |
TB353590 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|
43.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 35 | 3535 / 35 | ||
43.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 38 | 3535 / 38 | ||
43.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 3535 / 40 | ||
43.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 42 | 3535 / 42 | ||
43.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 45 | 3535 / 45 | ||
43.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 48 | 3535 / 48 | ||
43.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | 3535 / 50 | ||
43.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 55 | 3535 / 55 | ||
43.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 60 | 3535 / 60 | ||
43.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 65 | 3535 / 65 | ||
43.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 70 | 3535 / 70 | ||
43.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 75 | 3535 / 75 | ||
43.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | 3535 / 80 | ||
43.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 3535 / 85 | ||
43.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 90 | 3535 / 90 |
Loading...
Material | Grauguss | Norm | DIN 6885 Teil 1 | Typ | 3535 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(kg) | 5.13 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften