Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Breite (mm) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1010 | 10 | 0.012 | 1010 x 1 x 10 mm | ||
20.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1010 | 15 | 0.018 | 1010 x 1 x 15 mm | ||
24.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1010 | 20 | 0.024 | 1010 x 1 x 20 mm | ||
27.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1010 | 25 | 0.03 | 1010 x 1 x 25 mm | ||
31.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1010 | 30 | 0.036 | 1010 x 1 x 30 mm | ||
35.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1010 | 35 | 0.042 | 1010 x 1 x 35 mm | ||
38.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1010 | 40 | 0.048 | 1010 x 1 x 40 mm | ||
48.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1010 | 50 | 0.061 | 1010 x 1 x 50 mm | ||
57.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1010 | 60 | 0.073 | 1010 x 1 x 60 mm | ||
68.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1010 | 70 | 0.085 | 1010 x 1 x 70 mm | ||
75.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1010 | 80 | 0.097 | 1010 x 1 x 80 mm | ||
85.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1010 | 90 | 0.109 | 1010 x 1 x 90 mm | ||
93.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1010 | 100 | 0.121 | 1010 x 1 x 100 mm | ||
16.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1020 | 10 | 0.012 | 1020 x 1 x 10 mm | ||
20.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1020 | 15 | 0.018 | 1020 x 1 x 15 mm | ||
24.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1020 | 20 | 0.024 | 1020 x 1 x 20 mm | ||
27.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1020 | 25 | 0.031 | 1020 x 1 x 25 mm | ||
31.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1020 | 30 | 0.037 | 1020 x 1 x 30 mm | ||
35.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1020 | 35 | 0.043 | 1020 x 1 x 35 mm | ||
38.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1020 | 40 | 0.049 | 1020 x 1 x 40 mm | ||
48.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1020 | 50 | 0.061 | 1020 x 1 x 50 mm | ||
57.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1020 | 60 | 0.073 | 1020 x 1 x 60 mm | ||
68.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1020 | 70 | 0.086 | 1020 x 1 x 70 mm | ||
75.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1020 | 80 | 0.098 | 1020 x 1 x 80 mm | ||
85.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1020 | 90 | 0.11 | 1020 x 1 x 90 mm | ||
93.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1020 | 100 | 0.122 | 1020 x 1 x 100 mm | ||
16.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1030 | 10 | 0.012 | 1030 x 1 x 10 mm | ||
20.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1030 | 15 | 0.019 | 1030 x 1 x 15 mm | ||
24.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1030 | 20 | 0.025 | 1030 x 1 x 20 mm | ||
27.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1030 | 25 | 0.031 | 1030 x 1 x 25 mm | ||
31.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1030 | 30 | 0.037 | 1030 x 1 x 30 mm | ||
35.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1030 | 35 | 0.043 | 1030 x 1 x 35 mm | ||
38.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1030 | 40 | 0.049 | 1030 x 1 x 40 mm | ||
48.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1030 | 50 | 0.062 | 1030 x 1 x 50 mm | ||
57.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1030 | 60 | 0.074 | 1030 x 1 x 60 mm | ||
68.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1030 | 70 | 0.087 | 1030 x 1 x 70 mm | ||
75.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1030 | 80 | 0.099 | 1030 x 1 x 80 mm | ||
85.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1030 | 90 | 0.111 | 1030 x 1 x 90 mm | ||
93.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1030 | 100 | 0.124 | 1030 x 1 x 100 mm | ||
16.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1040 | 10 | 0.012 | 1040 x 1 x 10 mm | ||
20.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1040 | 15 | 0.019 | 1040 x 1 x 15 mm | ||
24.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1040 | 20 | 0.025 | 1040 x 1 x 20 mm | ||
27.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1040 | 25 | 0.031 | 1040 x 1 x 25 mm | ||
31.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1040 | 30 | 0.037 | 1040 x 1 x 30 mm | ||
35.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1040 | 35 | 0.044 | 1040 x 1 x 35 mm | ||
38.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1040 | 40 | 0.05 | 1040 x 1 x 40 mm | ||
48.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1040 | 50 | 0.062 | 1040 x 1 x 50 mm | ||
57.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1040 | 60 | 0.075 | 1040 x 1 x 60 mm | ||
68.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1040 | 70 | 0.087 | 1040 x 1 x 70 mm | ||
75.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1040 | 80 | 0.1 | 1040 x 1 x 80 mm | ||
85.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1040 | 90 | 0.112 | 1040 x 1 x 90 mm | ||
93.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1040 | 100 | 0.125 | 1040 x 1 x 100 mm | ||
16.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1050 | 10 | 0.013 | 1050 x 1 x 10 mm | ||
20.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1050 | 15 | 0.019 | 1050 x 1 x 15 mm | ||
24.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1050 | 20 | 0.025 | 1050 x 1 x 20 mm | ||
27.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1050 | 25 | 0.032 | 1050 x 1 x 25 mm | ||
31.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1050 | 30 | 0.038 | 1050 x 1 x 30 mm | ||
35.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1050 | 35 | 0.044 | 1050 x 1 x 35 mm | ||
38.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1050 | 40 | 0.05 | 1050 x 1 x 40 mm | ||
48.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1050 | 50 | 0.063 | 1050 x 1 x 50 mm |
Loading...
Farbe | schwarz | Zugstrang | Polyester | Höhe(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Neoprene | Antistatisch | ja | Zusatzbezeichnung | Type T150 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Breite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften