Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XY2CJS19H29
Kabellänge(m) | 20 | Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | IP67 | Kontaktart | 1 Schließer | Verbindung (Komponenten) | Schraubklemmen |
Funktionen (Schalter) | Taster | Material | Polyamid |
Sie befinden sich auf der Seite für Seilzugschalter Serie XY2CJS, die Teilenummer ist XY2CJS19H29.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XY2CJS19H29.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften