Endschalter Serie XCKD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XCKD2118P16

Teilenummer
XCKD2118P16
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

58.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 31 Höhe(mm) 65 Tiefe(mm) 30
Min. Temperatur(°C) -25 Max. Temperatur(°C) +70 IP-Bewertung IP67
Kontaktart 1 Unterbrecher Verbindung (Komponenten) Schraubklemmen Funktionen (Schalter) Taster
Betriebsart Hebel

Sie befinden sich auf der Seite für Endschalter Serie XCKD, die Teilenummer ist XCKD2118P16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XCKD2118P16.

Technischer Support