Überlastkupplung mit Innenkonus

Überlastkupplung mit Innenkonus

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Spielfreie Sicherheitskupplung
· Kompakt durch Innenkonus, hohe Klemmkräfte
· Zum Anbau von Kettenrädern, Keilriemenscheiben, etc.
· Drehmomentbereich: 3 - 900Nm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBK/C-I-10-[6-14/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-I-10-N[6-14/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-I-30-[12-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-I-30-N[12-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-I-60-[15-25/1]-[13-65/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-I-60-N[15-25/1]-[13-65/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-I-80-[20-35/1]-[15-80/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-I-80-N[20-35/1]-[15-80/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-I-150-[20-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-I-150-N[20-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-I-200-[20-40/1]-[30-200/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-I-200-N[20-40/1]-[30-200/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-I-300-[25-46/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-I-300-N[25-46/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-I-500-[35-50/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-I-500-N[35-50/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-I-10-[6-14/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-I-10-N[6-14/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-I-30-[12-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-I-30-N[12-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-I-60-[15-25/1]-[13-65/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-I-60-N[15-25/1]-[13-65/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-I-80-[20-35/1]-[15-80/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-I-80-N[20-35/1]-[15-80/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-I-1400-[50-70/1]-[450-1400/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-I-1400-N[50-70/1]-[450-1400/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-I-150-[20-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-I-150-N[20-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-I-200-[20-40/1]-[30-200/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-I-200-N[20-40/1]-[30-200/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-I-300-[25-45/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-I-300-N[25-45/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-I-500-[35-55/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-I-500-N[35-55/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-I-800-[50-70/1]-[260-900/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/L-I-800-N[50-70/1]-[260-900/1]-[C,​D]-[1,​2]
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Länge L
(mm)
Anwendbarer Bereich (D1) Drehmomentbereich
(Nm)
Passfedernut (D1) Funktionssysteme Drehmoment
1 22 Arbeitstage 10446-141: 3-7 / 2: 5-10NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 10446-141: 3-7 / 2: 5-10JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 305112-201: 5-15 / 2: 10-30NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 305112-201: 5-15 / 2: 10-30JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 606115-251: 13-35 / 2: 20-65NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 606115-251: 13-35 / 2: 20-65JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 807220-351: 15-40 / 2: 30-80NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 807220-351: 15-40 / 2: 30-80JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 1507220-351: 50-130 / 2: 65-150NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 1507220-351: 50-130 / 2: 65-150JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 2007720-401: 30-90 / 2: 80-200NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 2007720-401: 30-90 / 2: 80-200JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 3009325-461: 60-200 / 2: 150-300NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 3009325-461: 60-200 / 2: 150-300JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 50011235-501: 80-250 / 2: 200-500NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 50011235-501: 80-250 / 2: 200-500JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 10366-141: 3-7 / 2: 5-10NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 10366-141: 3-7 / 2: 5-10JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 304512-201: 5-15 / 2: 10-30NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 304512-201: 5-15 / 2: 10-30JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 605815-251: 13-35 / 2: 20-65NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 605815-251: 13-35 / 2: 20-65JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 806020-351: 15-40 / 2: 30-80NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 806020-351: 15-40 / 2: 30-80JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 140011050-701: 450-900 / 2: 800-1400NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 140011050-701: 450-900 / 2: 800-1400JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 1506020-351: 50-130 / 2: 65-150NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 1506020-351: 50-130 / 2: 65-150JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 2006620-401: 30-90 / 2: 80-200NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 2006620-401: 30-90 / 2: 80-200JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 3007525-451: 60-200 / 2: 150-300NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 3007525-451: 60-200 / 2: 150-300JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 5007535-551: 80-250 / 2: 200-500NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 5007535-551: 80-250 / 2: 200-500JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 80011050-701: 260-600 / 2: 500-900NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 80011050-701: 260-600 / 2: 500-900JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2

Loading...

  1. 1

Technischer Support