Überlastkupplung mit Klemmnabe

Überlastkupplung mit Klemmnabe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Spielfreie Sicherheitskupplung
· Schnelle Montage durch Klemmnabenverbindung
· Zum Anbau von Kettenrädern, Keilriemenscheiben, etc.
· Drehmomentbereich: 0,2 - 500Nm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBK/C-K-2-[3-6/1]-[0.2-2/0.1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-2-N[3-6/1]-[0.2-2/0.1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-4.5-[6-12/1]-[1-6/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-4.5-N[6-12/1]-[1-6/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-7-[6-16/1]-[1-7/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-7-N[6-16/1]-[1-7/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-10-[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-10-N[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-30-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-30-N[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-60-[12-25/1]-[13-65/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-60-N[12-25/1]-[13-65/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-80-[14-35/1]-[15-80/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-80-N[14-35/1]-[15-80/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-150-[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-150-N[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-200-[22-40/1]-[30-200/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-200-N[22-40/1]-[30-200/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-300-[30-46/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-300-N[30-46/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-500-[35-50/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/C-K-500-N[35-50/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Länge L
(mm)
Anwendbarer Bereich (D1) Drehmomentbereich
(Nm)
Max. Bohrungen D1 für Passfedernut Passfedernut (D1) Funktionssysteme Drehmoment
1 22 Arbeitstage 2353-61: 0.2-1.5 / 2: 0.5-26NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 2353-61: 0.2-1.5 / 2: 0.5-26JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 4.5366-121: 1-3 / 2: 3-68NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 4.5366-121: 1-3 / 2: 3-68JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 7446-161: 1-4 / 2: 3-711NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 7446-161: 1-4 / 2: 3-711JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 10446-161: 3-7 / 2: 5-1011NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 10446-161: 3-7 / 2: 5-1011JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 305910-201: 5-15 / 2: 10-3014NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 305910-201: 5-15 / 2: 10-3014JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 607612-251: 13-35 / 2: 20-6518NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 607612-251: 13-35 / 2: 20-6518JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 807914-351: 15-40 / 2: 30-8027NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 807914-351: 15-40 / 2: 30-8027JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 1507914-351: 50-130 / 2: 65-15027NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 1507914-351: 50-130 / 2: 65-15027JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 2009122-401: 30-90 / 2: 80-20032NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 2009122-401: 30-90 / 2: 80-20032JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 30010130-461: 60-200 / 2: 150-30038NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 30010130-461: 60-200 / 2: 150-30038JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 50013435-501: 80-250 / 2: 200-50041NeinMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 50013435-501: 80-250 / 2: 200-50041JaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2

Loading...

  1. 1

Technischer Support