Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | Länge L (mm) | Anwendbarer Bereich (D1) | Drehmomentbereich (Nm) | Max. Bohrungen D1 für Passfedernut | Passfedernut (D1) | Funktionssysteme | Drehmoment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 Arbeitstage | 10 | 34 | 6-10 | 1: 3-7 / 2: 5-10 | 10 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 Arbeitstage | 30 | 40 | 10-14 | 1: 5-15 / 2: 10-30 | 14 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 Arbeitstage | 60 | 48 | 15-19 | 1: 13-35 / 2: 20-65 | 19 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 Arbeitstage | 80 | 58 | 19-30 | 1: 15-40 / 2: 30-80 | 30 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 Arbeitstage | 150 | 58 | 19-30 | 1: 50-130 / 2: 65-150 | 30 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 Arbeitstage | 200 | 63 | 20-33 | 1: 30-90 / 2: 80-200 | 33 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 Arbeitstage | 300 | 75 | 20-38 | 1: 60-200 / 2: 150-300 | 38 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 | |||
1 | 22 Arbeitstage | 500 | 94 | 20-42 | 1: 80-250 / 2: 200-500 | 42 | Ja | Mehrfachsteckung / Synchronsteckung | 1 ~ 2 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
Länge L(mm)
Anwendbarer Bereich (D1)
Drehmomentbereich(Nm)
[3-500/1NmTeile]
Max. Bohrungen D1 für Passfedernut
Passfedernut (D1)
Funktionssysteme
Drehmoment
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften