Überlastkupplung mit zwei Passfedernuten

Überlastkupplung mit zwei Passfedernuten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Spielfreie Sicherheitskupplung / Überlastkupplung
· Mit beidseitiger Passfederverbindung für eine schnelle und einfache Montage
· Drehmomentbereich: 3 - 500Nm
· Außendurchmesser: 49 - 129mm
· Bohrungsdurchmesser: 6 - 55mm
· Gute Schwingungsdämpfung, Ausgleich von Wellenversatz, axial steckbar!
· Kupplungseigenschaften können durch unterschiedliche Kupplungssterne modifiziert werden!

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBK/EPP-14-55-N[6-16/1]-N[6-12/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EPP-19-81-N[10-24/1]-N[10-16/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EPP-24-98.5-N[16-28/1]-N[15-24/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EPP-28-121-N[20-38/1]-N[19-29/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EPP-38-134-N[20-45/1]-N[20-42/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EPP-42-157-N[20-55/1]-N[20-50/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Länge L
(mm)
Anwendbarer Bereich (D1) Anwendbarer Bereich (D2) Drehmomentbereich
(Nm)
Max. Bohrungen D1 für Passfedernut Max. Bohrungen D2 für Passfedernut Passfedernut (D1) Passfedernut (D2) Funktionssysteme Drehmoment
1 22 Arbeitstage 14556-166-121: 3-7 / 2: 5-101612JaJaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 198110-2410-161: 5-15 / 2: 10-302416JaJaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 2498.516-2815-241: 12-35 / 2: 20-602824JaJaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 2812120-3819-291: 50-130 / 2: 65-1503829JaJaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 3813420-4520-421: 60-200 / 2: 150-3004542JaJaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2
1 22 Arbeitstage 4215720-5520-501: 80-250 / 2: 200-5005550JaJaMehrfachsteckung / Synchronsteckung1 ~ 2

Loading...

  1. 1

Technischer Support