Konfigurierbar in [Länge] 24 - 59 mm
Die Balg-Kupplungen von KBK stellen flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren her, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Die Länge der Balg-Kupplungen liegt zwischen 24 und 59 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | Länge L (mm) | Anwendbarer Bereich (D1) | Anwendbarer Bereich (D2) | Max. Bohrungen D1 für Passfedernut | Passfedernut D1 | Passfedernut D2 | Steckung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Arbeitstage | 5 | 24 | 3-8 | 8-12 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 5 | 24 | 3-8 | 8-12 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 5 | 24 | 3-8 | 8-12 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 5 | 24 | 3-8 | 8-12 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 5 | 28 | 3-8 | 8-12 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 5 | 28 | 3-8 | 8-12 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 5 | 28 | 3-8 | 8-12 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 5 | 28 | 3-8 | 8-12 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 5 | 31 | 3-8 | 8-12 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 5 | 31 | 3-8 | 8-12 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 5 | 31 | 3-8 | 8-12 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 5 | 31 | 3-8 | 8-12 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | 26 | 3-8 | 8-12 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | 26 | 3-8 | 8-12 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | 26 | 3-8 | 8-12 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | 26 | 3-8 | 8-12 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | 30 | 3-8 | 8-12 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | 30 | 3-8 | 8-12 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | 30 | 3-8 | 8-12 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | 30 | 3-8 | 8-12 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | 34 | 3-8 | 8-12 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | 34 | 3-8 | 8-12 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | 34 | 3-8 | 8-12 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | 34 | 3-8 | 8-12 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 15 | 29 | 3-10 | 10-14 | 8 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 15 | 29 | 3-10 | 10-14 | 8 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 15 | 29 | 3-10 | 10-14 | 8 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 15 | 29 | 3-10 | 10-14 | 8 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 15 | 33 | 3-10 | 10-14 | 8 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 15 | 33 | 3-10 | 10-14 | 8 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 15 | 33 | 3-10 | 10-14 | 8 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 15 | 33 | 3-10 | 10-14 | 8 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 20 | 33 | 3-14 | 10-16 | 14 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 20 | 33 | 3-14 | 10-16 | 14 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 20 | 33 | 3-14 | 10-16 | 14 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 20 | 33 | 3-14 | 10-16 | 14 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 20 | 39 | 3-14 | 10-16 | 14 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 20 | 39 | 3-14 | 10-16 | 14 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 20 | 39 | 3-14 | 10-16 | 14 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 20 | 39 | 3-14 | 10-16 | 14 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 20 | 43 | 3-14 | 10-16 | 14 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 20 | 43 | 3-14 | 10-16 | 14 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 20 | 43 | 3-14 | 10-16 | 14 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 20 | 43 | 3-14 | 10-16 | 14 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 45 | 43 | 6-16 | 14-20 | 18 | 6 ~ 16 | 14 ~ 20 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 45 | 43 | 6-16 | 14-20 | 18 | 6 ~ 16 | 14 ~ 20 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 45 | 43 | 6-16 | 14-20 | 18 | 6 ~ 16 | 14 ~ 20 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 45 | 43 | 6-16 | 14-20 | 18 | 6 ~ 16 | 14 ~ 20 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 45 | 51 | 6-16 | 14-20 | 18 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 45 | 51 | 6-16 | 14-20 | 18 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 45 | 51 | 6-16 | 14-20 | 18 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 45 | 51 | 6-16 | 14-20 | 18 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 100 | 49 | 6-25 | 16-22 | 25 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 100 | 49 | 6-25 | 16-22 | 25 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 100 | 49 | 6-25 | 16-22 | 25 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 100 | 49 | 6-25 | 16-22 | 25 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 100 | 59 | 6-25 | 16-11 | 25 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 100 | 59 | 6-25 | 16-11 | 25 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 100 | 59 | 6-25 | 16-11 | 25 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | C / D | |||
1 | 12 Arbeitstage | 100 | 59 | 6-25 | 16-11 | 25 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | C / D |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
Länge L(mm)
Anwendbarer Bereich (D1)
Anwendbarer Bereich (D2)
Max. Bohrungen D1 für Passfedernut
Passfedernut D1
Passfedernut D2
Steckung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften