Balgkupplung / KB3/□□-□□

Balgkupplung / KB3/□□-□□

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Länge] 20 - 51 mm



Mit den Balg-Kupplungen von KBK werden flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren hergestellt, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Die Länge der Balg-Kupplungen liegt zwischen 20 und 51 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KB3/5-20-[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/5-20-[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/5-20-N[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/5-20-N[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/5-24-[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/5-24-[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/5-24-N[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/5-24-N[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/5-27-[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/5-27-[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/5-27-N[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/5-27-N[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/10-22-[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/10-22-[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/10-22-N[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/10-22-N[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/10-26-[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/10-26-[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/10-26-N[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/10-26-N[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/10-30-[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/10-30-[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/10-30-N[3-8/1]-[8-12/1]
KB3/10-30-N[3-8/1]-N[8-12/1]
KB3/15-25-[3-10/1]-[10-14/1]
KB3/15-25-[3-10/1]-N[10-14/1]
KB3/15-25-N[3-10/1]-[10-14/1]
KB3/15-25-N[3-10/1]-N[10-14/1]
KB3/15-29-[3-10/1]-[10-14/1]
KB3/15-29-[3-10/1]-N[10-14/1]
KB3/15-29-N[3-10/1]-[10-14/1]
KB3/15-29-N[3-10/1]-N[10-14/1]
KB3/20-28-[3-14/1]-[10-16/1]
KB3/20-28-[3-14/1]-N[10-16/1]
KB3/20-28-N[3-14/1]-[10-16/1]
KB3/20-28-N[3-14/1]-N[10-16/1]
KB3/20-34-[3-14/1]-[10-16/1]
KB3/20-34-[3-14/1]-N[10-16/1]
KB3/20-34-N[3-14/1]-[10-16/1]
KB3/20-34-N[3-14/1]-N[10-16/1]
KB3/20-38-[3-14/1]-[10-16/1]
KB3/20-38-[3-14/1]-N[10-16/1]
KB3/20-38-N[3-14/1]-[10-16/1]
KB3/20-38-N[3-14/1]-N[10-16/1]
KB3/45-36-[6-18/1]-[14-20/1]
KB3/45-36-[6-18/1]-N[14-20/1]
KB3/45-36-N[6-18/1]-[14-20/1]
KB3/45-36-N[6-18/1]-N[14-20/1]
KB3/45-44-[6-18/1]-[14-20/1]
KB3/45-44-[6-18/1]-N[14-20/1]
KB3/45-44-N[6-18/1]-[14-20/1]
KB3/45-44-N[6-18/1]-N[14-20/1]
KB3/100-41-[6-25/1]-[16-22/1]
KB3/100-41-[6-25/1]-N[16-22/1]
KB3/100-41-N[6-25/1]-[16-22/1]
KB3/100-41-N[6-25/1]-N[16-22/1]
KB3/100-51-[6-25/1]-[16-22/1]
KB3/100-51-[6-25/1]-N[16-22/1]
KB3/100-51-N[6-25/1]-[16-22/1]
KB3/100-51-N[6-25/1]-N[16-22/1]
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Länge L
(mm)
Anwendbarer Bereich (D1) Anwendbarer Bereich (D2) Max. Bohrungen D1 für Passfedernut Passfedernut D1 Passfedernut D2
1 12 Arbeitstage 5203-88-1283 ~ 88 ~ 12
1 12 Arbeitstage 5203-88-1283 ~ 88 ~ 12
1 12 Arbeitstage 5203-88-1283 ~ 88 ~ 12
1 12 Arbeitstage 5203-88-1283 ~ 88 ~ 12
1 12 Arbeitstage 5243-88-1283 ~ 88 ~ 12
1 12 Arbeitstage 5243-88-1283 ~ 88 ~ 12
1 12 Arbeitstage 5243-88-1283 ~ 88 ~ 12
1 12 Arbeitstage 5243-88-1283 ~ 88 ~ 12
1 12 Arbeitstage 5273-88-1283 ~ 88 ~ 12
1 12 Arbeitstage 5273-88-1283 ~ 88 ~ 12
1 12 Arbeitstage 5273-88-1283 ~ 88 ~ 12
1 12 Arbeitstage 5273-88-1283 ~ 88 ~ 12
1 12 Arbeitstage 10223-88-1283 ~ 88 ~ 12
1 12 Arbeitstage 10223-88-1283 ~ 88 ~ 12
1 12 Arbeitstage 10223-88-1283 ~ 88 ~ 12
1 12 Arbeitstage 10223-88-1283 ~ 88 ~ 12
1 12 Arbeitstage 10263-88-1283 ~ 88 ~ 12
1 12 Arbeitstage 10263-88-1283 ~ 88 ~ 12
1 12 Arbeitstage 10263-88-1283 ~ 88 ~ 12
1 12 Arbeitstage 10263-88-1283 ~ 88 ~ 12
1 12 Arbeitstage 10303-88-1283 ~ 88 ~ 12
1 12 Arbeitstage 10303-88-1283 ~ 88 ~ 12
1 12 Arbeitstage 10303-88-1283 ~ 88 ~ 12
1 12 Arbeitstage 10303-88-1283 ~ 88 ~ 12
1 12 Arbeitstage 15253-1010-1483 ~ 1010 ~ 14
1 12 Arbeitstage 15253-1010-1483 ~ 1010 ~ 14
1 12 Arbeitstage 15253-1010-1483 ~ 1010 ~ 14
1 12 Arbeitstage 15253-1010-1483 ~ 1010 ~ 14
1 12 Arbeitstage 15293-1010-1483 ~ 1010 ~ 14
1 12 Arbeitstage 15293-1010-1483 ~ 1010 ~ 14
1 12 Arbeitstage 15293-1010-1483 ~ 1010 ~ 14
1 12 Arbeitstage 15293-1010-1483 ~ 1010 ~ 14
1 12 Arbeitstage 20283-1410-16143 ~ 1410 ~ 16
1 12 Arbeitstage 20283-1410-16143 ~ 1410 ~ 16
1 12 Arbeitstage 20283-1410-16143 ~ 1410 ~ 16
1 12 Arbeitstage 20283-1410-16143 ~ 1410 ~ 16
1 12 Arbeitstage 20343-1410-16143 ~ 1410 ~ 16
1 12 Arbeitstage 20343-1410-16143 ~ 1410 ~ 16
1 12 Arbeitstage 20343-1410-16143 ~ 1410 ~ 16
1 12 Arbeitstage 20343-1410-16143 ~ 1410 ~ 16
1 12 Arbeitstage 20383-1410-16143 ~ 1410 ~ 16
1 12 Arbeitstage 20383-1410-16143 ~ 1410 ~ 16
1 12 Arbeitstage 20383-1410-16143 ~ 1410 ~ 16
1 12 Arbeitstage 20383-1410-16143 ~ 1410 ~ 16
1 12 Arbeitstage 45366-1814-20186 ~ 1814 ~ 20
1 12 Arbeitstage 45366-1814-20186 ~ 1814 ~ 20
1 12 Arbeitstage 45366-1814-20186 ~ 1814 ~ 20
1 12 Arbeitstage 45366-1814-20186 ~ 1814 ~ 20
1 12 Arbeitstage 45446-1814-20186 ~ 1814 ~ 20
1 12 Arbeitstage 45446-1814-20186 ~ 1814 ~ 20
1 12 Arbeitstage 45446-1814-20186 ~ 1814 ~ 20
1 12 Arbeitstage 45446-1814-20186 ~ 1814 ~ 20
1 12 Arbeitstage 100416-2516-22256 ~ 2516 ~ 22
1 12 Arbeitstage 100416-2516-22256 ~ 2516 ~ 22
1 12 Arbeitstage 100416-2516-22256 ~ 2516 ~ 22
1 12 Arbeitstage 100416-2516-22256 ~ 2516 ~ 22
1 12 Arbeitstage 100516-2516-22256 ~ 2516 ~ 22
1 12 Arbeitstage 100516-2516-22256 ~ 2516 ~ 22
1 12 Arbeitstage 100516-2516-22256 ~ 2516 ~ 22
1 12 Arbeitstage 100516-2516-22256 ~ 2516 ~ 22

Loading...

  1. 1

Technischer Support