Konfigurierbar in [Länge] 21 - 57 mm
Mit den Balg-Kupplungen von KBK werden flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren hergestellt, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Die Balg-Kupplungen messen zwischen 21 und 57 mm in der Länge.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | Länge L (mm) | Anwendbarer Bereich (D1) | Anwendbarer Bereich (D2) | Max. Bohrungen D1 für Passfedernut | Max. Bohrungen D2 für Passfedernut | Passfedernut D1 | Passfedernut D2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 21 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 21 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 21 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 21 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 25 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 25 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 25 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 25 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 28 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 28 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 28 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 28 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 23 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 23 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 23 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 23 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 26 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 26 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 26 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 26 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 31 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 31 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 31 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 31 | 3-8 | 3-8 | 8 | 8 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 26 | 3-10 | 3-10 | 8 | 8 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 26 | 3-10 | 3-10 | 8 | 8 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 26 | 3-10 | 3-10 | 8 | 8 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 26 | 3-10 | 3-10 | 8 | 8 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 31 | 3-10 | 3-10 | 8 | 8 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 31 | 3-10 | 3-10 | 8 | 8 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 31 | 3-10 | 3-10 | 8 | 8 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 31 | 3-10 | 3-10 | 8 | 8 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 32 | 3-14 | 3-14 | 10 | 10 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 32 | 3-14 | 3-14 | 10 | 10 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 32 | 3-14 | 3-14 | 10 | 10 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 32 | 3-14 | 3-14 | 10 | 10 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 38 | 3-14 | 3-14 | 10 | 10 | 3 ~ 14 | - | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 38 | 3-14 | 3-14 | 10 | 10 | 3 ~ 14 | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 38 | 3-14 | 3-14 | 10 | 10 | 3 ~ 14 | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 38 | 3-14 | 3-14 | 10 | 10 | 3 ~ 14 | - | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 38 | 3-14 | 3-14 | 10 | 10 | 3 ~ 14 | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 38 | 3-14 | 3-14 | 10 | 10 | 3 ~ 14 | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 42 | 3-14 | 3-14 | 10 | 10 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 42 | 3-14 | 3-14 | 10 | 10 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 42 | 3-14 | 3-14 | 10 | 10 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 42 | 3-14 | 3-14 | 10 | 10 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 41 | 6-18 | 6-18 | 13 | 13 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 41 | 6-18 | 6-18 | 13 | 13 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 41 | 6-18 | 6-18 | 13 | 13 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 41 | 6-18 | 6-18 | 13 | 13 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 50 | 6-18 | 6-18 | 13 | 13 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 50 | 6-18 | 6-18 | 13 | 13 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 50 | 6-18 | 6-18 | 13 | 13 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 50 | 6-18 | 6-18 | 13 | 13 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 47 | 6-25 | 6-25 | 17 | 17 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 47 | 6-25 | 6-25 | 17 | 17 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 47 | 6-25 | 6-25 | 17 | 17 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 47 | 6-25 | 6-25 | 17 | 17 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 57 | 6-25 | 6-25 | 17 | 17 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 57 | 6-25 | 6-25 | 17 | 17 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
Länge L(mm)
Anwendbarer Bereich (D1)
Anwendbarer Bereich (D2)
Max. Bohrungen D1 für Passfedernut
Max. Bohrungen D2 für Passfedernut
Passfedernut D1
Passfedernut D2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften