Kreuzgelenk-Kupplungen / KBGK / Korpus: Aluminium / 1 Gelenk / Innengewinde, Außengewinde

Kreuzgelenk-Kupplungen / KBGK / Korpus: Aluminium / 1 Gelenk / Innengewinde, Außengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Gelenkkupplung zur sehr spielarmen Verbindung zweier Bauteile
· Gleicht sehr hohen Radialversatz und Winkelversatz bei niedrigsten Rückstellkräften aus
· Einsatz als Linearkupplung, z. B. zum Befestigen von Linearmotoren
· Einfache Anbindung durch die Kombination Innengewinde - Außengewinde
· Nimmt hohe Axialkräfte auf
· Auch als Edelstahlausführung erhältlich
· Kraftübertragung von 200 - 13000N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBGK/18-M[3,​4,​5,​6,​8]-M[3,​4,​5,​6,​8]
KBGK/27-M[4,​5,​6,​8,​10]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
KBGK/35-M[8,​10,​12,​16]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]
KBGK/56-M[12,​16,​20,​24,​30]-M[8,​10,​12,​16,​24,​30]
KBGK/75-M[20,​24,​30,​36]-M[10,​12,​16,​20,​24,​30,​36]
KBGK/100-M[30,​36,​42,​48]-M[12,​16,​20,​24,​30,​36,​42,​48]
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Größe Bohrungen D1 Bohrungen D2 Gewinde Zapfen D1 Gewinde Zapfen D2
1 17 Arbeitstage 182418M3-M8M3-M8M3 / M4 / M5 / M6 / M8M3 / M4 / M5 / M6 / M8
1 17 Arbeitstage 273627M4-M10M3-M10M4 / M5 / M6 / M8 / M10M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10
1 17 Arbeitstage 353735M8-M16M5-M16M8 / M10 / M12 / M16M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M16
1 17 Arbeitstage 566056M12-M30M8-M30M12 / M16 / M20 / M24 / M30M8 / M10 / M12 / M16 / M24 / M30
1 17 Arbeitstage 74.57575M20-M36M10-M36M20 / M24 / M30 / M36M10 / M12 / M16 / M20 / M24 / M30 / M36
1 17 Arbeitstage 10078100M30-M48M12-M48M30 / M36 / M42 / M48M12 / M16 / M20 / M24 / M30 / M36 / M42 / M48

Loading...

  1. 1

Technischer Support