Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Größe | Bohrungen D1 | Bohrungen D2 | Max. Bohrungen D1 für Passfedernut | Max. Bohrungen D2 für Passfedernut | Passfedernut (D1) | Passfedernut (D2) | Steckung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 62 | 18 | 10-24 | 10-24 | 24 | 24 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 62 | 18 | 10-24 | 10-24 | 24 | 24 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 62 | 18 | 10-24 | 10-24 | 24 | 24 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 62 | 18 | 10-24 | 10-24 | 24 | 24 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 70 | 18 | 10-24 | 10-24 | 24 | 24 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 70 | 18 | 10-24 | 10-24 | 24 | 24 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 70 | 18 | 10-24 | 10-24 | 24 | 24 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 70 | 18 | 10-24 | 10-24 | 24 | 24 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 56 | 73 | 30 | 10-30 | 10-30 | 30 | 30 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 56 | 73 | 30 | 10-30 | 10-30 | 30 | 30 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 56 | 73 | 30 | 10-30 | 10-30 | 30 | 30 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 56 | 73 | 30 | 10-30 | 10-30 | 30 | 30 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 56 | 81 | 30 | 10-30 | 10-30 | 30 | 30 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 56 | 81 | 30 | 10-30 | 10-30 | 30 | 30 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 56 | 81 | 30 | 10-30 | 10-30 | 30 | 30 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 56 | 81 | 30 | 10-30 | 10-30 | 30 | 30 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 66 | 85 | 60 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 66 | 85 | 60 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 66 | 85 | 60 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 66 | 85 | 60 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 66 | 95 | 60 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 66 | 95 | 60 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 66 | 95 | 60 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 66 | 95 | 60 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 95 | 80 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 95 | 80 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 95 | 80 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 95 | 80 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 106 | 80 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 106 | 80 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 106 | 80 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 106 | 80 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 95 | 150 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 95 | 150 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 95 | 150 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 95 | 150 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 106 | 150 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 106 | 150 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 106 | 150 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 106 | 150 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 90 | 105 | 200 | 16-47 | 16-47 | 47 | 47 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 90 | 105 | 200 | 16-47 | 16-47 | 47 | 47 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 90 | 105 | 200 | 16-47 | 16-47 | 47 | 47 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 90 | 105 | 200 | 16-47 | 16-47 | 47 | 47 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 90 | 117 | 200 | 16-47 | 16-47 | 47 | 47 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 90 | 117 | 200 | 16-47 | 16-47 | 47 | 47 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 90 | 117 | 200 | 16-47 | 16-47 | 47 | 47 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 90 | 117 | 200 | 16-47 | 16-47 | 47 | 47 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 110 | 114 | 300 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 110 | 114 | 300 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 110 | 114 | 300 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 110 | 114 | 300 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 110 | 125 | 300 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 110 | 125 | 300 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 110 | 125 | 300 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 110 | 125 | 300 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | Ja | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 122 | 136 | 500 | 25-70 | 25-70 | 70 | 70 | Nein | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 122 | 136 | 500 | 25-70 | 25-70 | 70 | 70 | Nein | Ja | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 122 | 136 | 500 | 25-70 | 25-70 | 70 | 70 | Ja | Nein | C / D | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 122 | 136 | 500 | 25-70 | 25-70 | 70 | 70 | Ja | Ja | C / D |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Größe
Bohrungen D1
Bohrungen D2
Max. Bohrungen D1 für Passfedernut
Max. Bohrungen D2 für Passfedernut
Passfedernut (D1)
Passfedernut (D2)
Steckung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften