Balg-Kupplungen / KB4K / Korpus: Aluminium / DIN 6885 / Balg: rostfreier Stahl / Nabenklemmung, Passfeder DIN 6885

Balg-Kupplungen / KB4K / Korpus: Aluminium / DIN 6885 / Balg: rostfreier Stahl / Nabenklemmung, Passfeder DIN 6885

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Spielfreie Metallbalgkupplung in Kompaktausführung für höchste Drehmomente
· Für Wellendurchmesser von 10 - 70mm
· Hohe Torsionssteife, Ausgleich von Wellenversatz bei minimalen Rückstellkräften!
· Ideale Metallbalgkupplung zur Anbindung von Servomotoren, z.B. in Prüfmaschinen, Automatisierungstechnik, Verpackungsmaschinen etc.
· Drehmomentbereich: 40 - 1500Nm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KB4K/40-46-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB4K/40-46-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB4K/40-46-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1]
KB4K/40-46-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1]
KB4K/80-55-[12-32/1]-[12-32/1]
KB4K/80-55-[12-32/1]-N[12-32/1]
KB4K/80-55-N[12-32/1]-[12-32/1]
KB4K/80-55-N[12-32/1]-N[12-32/1]
KB4K/1000-89-[42-60/1]-[42-60/1]
KB4K/1000-89-[42-60/1]-N[42-60/1]
KB4K/1000-89-N[42-60/1]-[42-60/1]
KB4K/1000-89-N[42-60/1]-N[42-60/1]
KB4K/1500-96-[50-70/1]-[50-70/1]
KB4K/1500-96-[50-70/1]-N[50-70/1]
KB4K/1500-96-N[50-70/1]-[50-70/1]
KB4K/1500-96-N[50-70/1]-N[50-70/1]
KB4K/200-60-[16-35/1]-[16-35/1]
KB4K/200-60-[16-35/1]-N[16-35/1]
KB4K/200-60-N[16-35/1]-[16-35/1]
KB4K/200-60-N[16-35/1]-N[16-35/1]
KB4K/400-75-[32-44/1]-[32-44/1]
KB4K/400-75-[32-44/1]-N[32-44/1]
KB4K/400-75-N[32-44/1]-[32-44/1]
KB4K/400-75-N[32-44/1]-N[32-44/1]
KB4K/650-78-[37-47/1]-[37-47/1]
KB4K/650-78-[37-47/1]-N[37-47/1]
KB4K/650-78-N[37-47/1]-[37-47/1]
KB4K/650-78-N[37-47/1]-N[37-47/1]
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Größe Bohrungen D1 Bohrungen D2 Max. Bohrungen D1 für Passfedernut Max. Bohrungen D2 für Passfedernut Passfedernut (D1) Passfedernut (D2)
1 12 Arbeitstage 45464010-25.410-25.425.425.4NeinNein
1 12 Arbeitstage 45464010-25.410-25.425.425.4NeinJa
1 12 Arbeitstage 45464010-25.410-25.425.425.4JaNein
1 12 Arbeitstage 45464010-25.410-25.425.425.4JaJa
1 12 Arbeitstage 56558012-3212-323030NeinNein
1 12 Arbeitstage 56558012-3212-323030NeinJa
1 12 Arbeitstage 56558012-3212-323030JaNein
1 12 Arbeitstage 56558012-3212-323030JaJa
1 12 Arbeitstage 11089100042-6042-606060NeinNein
1 12 Arbeitstage 11089100042-6042-606060NeinJa
1 12 Arbeitstage 11089100042-6042-606060JaNein
1 12 Arbeitstage 11089100042-6042-606060JaJa
1 12 Arbeitstage 12296150050-7050-707070NeinNein
1 12 Arbeitstage 12296150050-7050-707070NeinJa
1 12 Arbeitstage 12296150050-7050-707070JaNein
1 12 Arbeitstage 12296150050-7050-707070JaJa
1 12 Arbeitstage 666020016-3516-353535NeinNein
1 12 Arbeitstage 666020016-3516-353535NeinJa
1 12 Arbeitstage 666020016-3516-353535JaNein
1 12 Arbeitstage 666020016-3516-353535JaJa
1 12 Arbeitstage 827540032-4432-444444NeinNein
1 12 Arbeitstage 827540032-4432-444444NeinJa
1 12 Arbeitstage 827540032-4432-444444JaNein
1 12 Arbeitstage 827540032-4432-444444JaJa
1 12 Arbeitstage 907865037-4737-474747NeinNein
1 12 Arbeitstage 907865037-4737-474747NeinJa
1 12 Arbeitstage 907865037-4737-474747JaNein
1 12 Arbeitstage 907865037-4737-474747JaJa

Loading...

  1. 1

Technischer Support