Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Größe | Bohrungen D1 | Bohrungen D2 | Max. Bohrungen D1 für Passfedernut | Passfedernut (D1) | Passfedernut (D2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Arbeitstage | 45 | 45 | 18 | 10-25.4 | 13-25 | 25.4 | Nein | Nein | |||
1 | 12 Arbeitstage | 45 | 45 | 18 | 10-25.4 | 13-25 | 25.4 | Nein | Ja | |||
1 | 12 Arbeitstage | 45 | 45 | 18 | 10-25.4 | 13-25 | 25.4 | Ja | Nein | |||
1 | 12 Arbeitstage | 45 | 45 | 18 | 10-25.4 | 13-25 | 25.4 | Ja | Ja | |||
1 | 12 Arbeitstage | 45 | 52 | 18 | 10-25.4 | 13-25 | 25.4 | Nein | Nein | |||
1 | 12 Arbeitstage | 45 | 52 | 18 | 10-25.4 | 13-25 | 25.4 | Nein | Ja | |||
1 | 12 Arbeitstage | 45 | 52 | 18 | 10-25.4 | 13-25 | 25.4 | Ja | Nein | |||
1 | 12 Arbeitstage | 45 | 52 | 18 | 10-25.4 | 13-25 | 25.4 | Ja | Ja | |||
1 | 12 Arbeitstage | 56 | 53 | 30 | 10-32 | 14-30 | 30 | Nein | Nein | |||
1 | 12 Arbeitstage | 56 | 53 | 30 | 10-32 | 14-30 | 30 | Nein | Ja | |||
1 | 12 Arbeitstage | 56 | 53 | 30 | 10-32 | 14-30 | 30 | Ja | Nein | |||
1 | 12 Arbeitstage | 56 | 53 | 30 | 10-32 | 14-30 | 30 | Ja | Ja | |||
1 | 12 Arbeitstage | 56 | 61 | 30 | 10-32 | 14-30 | 30 | Nein | Nein | |||
1 | 12 Arbeitstage | 56 | 61 | 30 | 10-32 | 14-30 | 30 | Nein | Ja | |||
1 | 12 Arbeitstage | 56 | 61 | 30 | 10-32 | 14-30 | 30 | Ja | Nein | |||
1 | 12 Arbeitstage | 56 | 61 | 30 | 10-32 | 14-30 | 30 | Ja | Ja | |||
1 | 12 Arbeitstage | 66 | 62 | 60 | 12-35 | 23-38 | 35 | Nein | Nein | |||
1 | 12 Arbeitstage | 66 | 62 | 60 | 12-35 | 23-38 | 35 | Nein | Ja | |||
1 | 12 Arbeitstage | 66 | 62 | 60 | 12-35 | 23-38 | 35 | Ja | Nein | |||
1 | 12 Arbeitstage | 66 | 62 | 60 | 12-35 | 23-38 | 35 | Ja | Ja | |||
1 | 12 Arbeitstage | 66 | 72 | 60 | 12-35 | 23-38 | 35 | Nein | Nein | |||
1 | 12 Arbeitstage | 66 | 72 | 60 | 12-35 | 23-38 | 35 | Nein | Ja | |||
1 | 12 Arbeitstage | 66 | 72 | 60 | 12-35 | 23-38 | 35 | Ja | Nein | |||
1 | 12 Arbeitstage | 66 | 72 | 60 | 12-35 | 23-38 | 35 | Ja | Ja | |||
1 | 12 Arbeitstage | 82 | 71 | 150 | 14-44 | 26-42 | 44 | Nein | Nein | |||
1 | 12 Arbeitstage | 82 | 71 | 150 | 14-44 | 26-42 | 44 | Nein | Ja | |||
1 | 12 Arbeitstage | 82 | 71 | 150 | 14-44 | 26-42 | 44 | Ja | Nein | |||
1 | 12 Arbeitstage | 82 | 71 | 150 | 14-44 | 26-42 | 44 | Ja | Ja | |||
1 | 12 Arbeitstage | 82 | 83 | 150 | 14-44 | 26-42 | 44 | Nein | Nein | |||
1 | 12 Arbeitstage | 82 | 83 | 150 | 14-44 | 26-42 | 44 | Nein | Ja | |||
1 | 12 Arbeitstage | 82 | 83 | 150 | 14-44 | 26-42 | 44 | Ja | Nein | |||
1 | 12 Arbeitstage | 82 | 83 | 150 | 14-44 | 26-42 | 44 | Ja | Ja | |||
1 | 12 Arbeitstage | 110 | 84 | 300 | 20-60 | 38-60 | 60 | Nein | Nein | |||
1 | 12 Arbeitstage | 110 | 84 | 300 | 20-60 | 38-60 | 60 | Nein | Ja | |||
1 | 12 Arbeitstage | 110 | 84 | 300 | 20-60 | 38-60 | 60 | Ja | Nein | |||
1 | 12 Arbeitstage | 110 | 84 | 300 | 20-60 | 38-60 | 60 | Ja | Ja | |||
1 | 12 Arbeitstage | 110 | 98 | 300 | 20-60 | 38-60 | 60 | Nein | Nein | |||
1 | 12 Arbeitstage | 110 | 98 | 300 | 20-60 | 38-60 | 60 | Nein | Ja | |||
1 | 12 Arbeitstage | 110 | 98 | 300 | 20-60 | 38-60 | 60 | Ja | Nein | |||
1 | 12 Arbeitstage | 110 | 98 | 300 | 20-60 | 38-60 | 60 | Ja | Ja |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Größe
Bohrungen D1
Bohrungen D2
Max. Bohrungen D1 für Passfedernut
Passfedernut (D1)
Passfedernut (D2)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften