Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Größe | Bohrungen D1 | Bohrungen D2 | Passfedernut (D1) | Passfedernut (D2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 63 | 18 | 10-18 | 10-18 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 63 | 18 | 10-18 | 10-18 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 63 | 18 | 10-18 | 10-18 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 63 | 18 | 10-18 | 10-18 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 71 | 18 | 10-18 | 10-18 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 71 | 18 | 10-18 | 10-18 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 71 | 18 | 10-18 | 10-18 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 45 | 71 | 18 | 10-18 | 10-18 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 56 | 53 | 30 | 12-20 | 12-20 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 56 | 53 | 30 | 12-20 | 12-20 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 56 | 53 | 30 | 12-20 | 12-20 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 56 | 53 | 30 | 12-20 | 12-20 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 56 | 61 | 30 | 12-20 | 12-20 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 56 | 61 | 30 | 12-20 | 12-20 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 56 | 61 | 30 | 12-20 | 12-20 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 56 | 61 | 30 | 12-20 | 12-20 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 66 | 62 | 60 | 15-25 | 15-25 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 66 | 62 | 60 | 15-25 | 15-25 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 66 | 62 | 60 | 15-25 | 15-25 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 66 | 62 | 60 | 15-25 | 15-25 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 66 | 73 | 60 | 15-25 | 15-25 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 66 | 73 | 60 | 15-25 | 15-25 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 66 | 73 | 60 | 15-25 | 15-25 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 66 | 73 | 60 | 15-25 | 15-25 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 78 | 80 | 20-35 | 20-35 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 78 | 80 | 20-35 | 20-35 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 78 | 80 | 20-35 | 20-35 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 78 | 80 | 20-35 | 20-35 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 90 | 80 | 20-35 | 20-35 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 90 | 80 | 20-35 | 20-35 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 90 | 80 | 20-35 | 20-35 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 90 | 80 | 20-35 | 20-35 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 157 | 170 | 1400 | 50-70 | 50-70 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 157 | 170 | 1400 | 50-70 | 50-70 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 157 | 170 | 1400 | 50-70 | 50-70 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 157 | 170 | 1400 | 50-70 | 50-70 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 78 | 150 | 20-35 | 20-35 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 78 | 150 | 20-35 | 20-35 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 78 | 150 | 20-35 | 20-35 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 78 | 150 | 20-35 | 20-35 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 90 | 150 | 20-35 | 20-35 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 90 | 150 | 20-35 | 20-35 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 90 | 150 | 20-35 | 20-35 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 90 | 150 | 20-35 | 20-35 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 90 | 78 | 200 | 20-40 | 20-40 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 90 | 78 | 200 | 20-40 | 20-40 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 90 | 78 | 200 | 20-40 | 20-40 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 90 | 78 | 200 | 20-40 | 20-40 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 90 | 91 | 200 | 20-40 | 20-40 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 90 | 91 | 200 | 20-40 | 20-40 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 90 | 91 | 200 | 20-40 | 20-40 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 90 | 91 | 200 | 20-40 | 20-40 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 157 | 206 | 3000 | 55-85 | 55-85 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 157 | 206 | 3000 | 55-85 | 55-85 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 157 | 206 | 3000 | 55-85 | 55-85 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 22 Arbeitstage | 157 | 206 | 3000 | 55-85 | 55-85 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 110 | 90 | 300 | 25-50 | 25-50 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 110 | 90 | 300 | 25-50 | 25-50 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 110 | 90 | 300 | 25-50 | 25-50 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 110 | 90 | 300 | 25-50 | 25-50 | Ja | Ja |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Größe
Bohrungen D1
Bohrungen D2
Passfedernut (D1)
Passfedernut (D2)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften