Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Größe | Bohrungen D1 | Bohrungen D2 | Max. Bohrungen D1 für Passfedernut | Max. Bohrungen D2 für Passfedernut | Passfedernut (D1) | Passfedernut (D2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | 63 | 18 | 10-25.4 | 10-25.4 | 25.4 | 25.4 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | 63 | 18 | 10-25.4 | 10-25.4 | 25.4 | 25.4 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | 63 | 18 | 10-25.4 | 10-25.4 | 25.4 | 25.4 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | 63 | 18 | 10-25.4 | 10-25.4 | 25.4 | 25.4 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | 71 | 18 | 10-25.4 | 10-25.4 | 25.4 | 25.4 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | 71 | 18 | 10-25.4 | 10-25.4 | 25.4 | 25.4 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | 71 | 18 | 10-25.4 | 10-25.4 | 25.4 | 25.4 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | 71 | 18 | 10-25.4 | 10-25.4 | 25.4 | 25.4 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 56 | 65 | 30 | 10-32 | 10-32 | 30 | 30 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 56 | 65 | 30 | 10-32 | 10-32 | 30 | 30 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 56 | 65 | 30 | 10-32 | 10-32 | 30 | 30 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 56 | 65 | 30 | 10-32 | 10-32 | 30 | 30 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 56 | 73 | 30 | 10-32 | 10-32 | 30 | 30 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 56 | 73 | 30 | 10-32 | 10-32 | 30 | 30 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 56 | 73 | 30 | 10-32 | 10-32 | 30 | 30 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 56 | 73 | 30 | 10-32 | 10-32 | 30 | 30 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 66 | 79 | 60 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 66 | 79 | 60 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 66 | 79 | 60 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 66 | 79 | 60 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 66 | 89 | 60 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 66 | 89 | 60 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 66 | 89 | 60 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 66 | 89 | 60 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 82 | 91 | 80 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 82 | 91 | 80 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 82 | 91 | 80 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 82 | 91 | 80 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 82 | 102 | 80 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 82 | 102 | 80 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 82 | 102 | 80 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 82 | 102 | 80 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 82 | 91 | 150 | 19-44 | 19-44 | 44 | 44 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 82 | 91 | 150 | 19-44 | 19-44 | 44 | 44 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 82 | 91 | 150 | 19-44 | 19-44 | 44 | 44 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 82 | 91 | 150 | 19-44 | 19-44 | 44 | 44 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 82 | 102 | 150 | 19-44 | 19-44 | 44 | 44 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 82 | 102 | 150 | 19-44 | 19-44 | 44 | 44 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 82 | 102 | 150 | 19-44 | 19-44 | 44 | 44 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 82 | 102 | 150 | 19-44 | 19-44 | 44 | 44 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 101 | 200 | 22-47 | 22-47 | 47 | 47 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 101 | 200 | 22-47 | 22-47 | 47 | 47 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 101 | 200 | 22-47 | 22-47 | 47 | 47 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 101 | 200 | 22-47 | 22-47 | 47 | 47 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 113 | 200 | 22-47 | 22-47 | 47 | 47 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 113 | 200 | 22-47 | 22-47 | 47 | 47 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 113 | 200 | 22-47 | 22-47 | 47 | 47 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 113 | 200 | 22-47 | 22-47 | 47 | 47 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 110 | 105 | 300 | 30-60 | 30-60 | 60 | 60 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 110 | 105 | 300 | 30-60 | 30-60 | 60 | 60 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 110 | 105 | 300 | 30-60 | 30-60 | 60 | 60 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 110 | 105 | 300 | 30-60 | 30-60 | 60 | 60 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 110 | 116 | 300 | 30-60 | 30-60 | 60 | 60 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 110 | 116 | 300 | 30-60 | 30-60 | 60 | 60 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 110 | 116 | 300 | 30-60 | 30-60 | 60 | 60 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 110 | 116 | 300 | 30-60 | 30-60 | 60 | 60 | Ja | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 122 | 112 | 500 | 35-70 | 35-70 | 70 | 70 | Nein | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 122 | 112 | 500 | 35-70 | 35-70 | 70 | 70 | Nein | Ja | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 122 | 112 | 500 | 35-70 | 35-70 | 70 | 70 | Ja | Nein | |||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 122 | 112 | 500 | 35-70 | 35-70 | 70 | 70 | Ja | Ja |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Größe
Bohrungen D1
Bohrungen D2
Max. Bohrungen D1 für Passfedernut
Max. Bohrungen D2 für Passfedernut
Passfedernut (D1)
Passfedernut (D2)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften