Klauen-Kupplungen / KBE2HC / Klauenscheibe: PU / Halbschalenklemmung / Korpus: Aluminium

Klauen-Kupplungen / KBE2HC / Klauenscheibe: PU / Halbschalenklemmung / Korpus: Aluminium

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Spielfreie Elastomerkupplung mit Halbschalen
· Für Wellendurchmesser von 4 - 57mm
· Gute Schwingungsdämpfung, Ausgleich von Wellenversatz, axial steckbar
· Kupplungseigenschaften können durch unterschiedliche Kupplungssterne modifiziert werden!
· Radiale Montage möglich! Durch die abnehmbaren Klemmbügel können die zu verbindenden Wellen schon vor der Montage der Kupplung positioniert werden.
· Drehmomentbereich: 4 - 655Nm
· Kompaktausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBE2HC/14-32-[4-16/1]-[4-16/1]
KBE2HC/14-32-[4-16/1]-N[4-16/1]
KBE2HC/14-32-N[4-16/1]-[4-16/1]
KBE2HC/14-32-N[4-16/1]-N[4-16/1]
KBE2HC/19-50-[8-21/1]-[8-21/1]
KBE2HC/19-50-[8-21/1]-N[8-21/1]
KBE2HC/19-50-N[8-21/1]-[8-21/1]
KBE2HC/19-50-N[8-21/1]-N[8-21/1]
KBE2HC/24-58-[10-32/1]-[10-32/1]
KBE2HC/24-58-[10-32/1]-N[10-32/1]
KBE2HC/24-58-N[10-32/1]-[10-32/1]
KBE2HC/24-58-N[10-32/1]-N[10-32/1]
KBE2HC/28-62-[14-37/1]-[14-37/1]
KBE2HC/28-62-[14-37/1]-N[14-37/1]
KBE2HC/28-62-N[14-37/1]-[14-37/1]
KBE2HC/28-62-N[14-37/1]-N[14-37/1]
KBE2HC/38-86-[18-48/1]-[18-48/1]
KBE2HC/38-86-[18-48/1]-N[18-48/1]
KBE2HC/38-86-N[18-48/1]-[18-48/1]
KBE2HC/38-86-N[18-48/1]-N[18-48/1]
KBE2HC/42-94-[22-50/1]-[22-50/1]
KBE2HC/42-94-[22-50/1]-N[22-50/1]
KBE2HC/42-94-N[22-50/1]-[22-50/1]
KBE2HC/42-94-N[22-50/1]-N[22-50/1]
KBE2HC/48-110-[22-57/1]-[22-57/1]
KBE2HC/48-110-[22-57/1]-N[22-57/1]
KBE2HC/48-110-N[22-57/1]-[22-57/1]
KBE2HC/48-110-N[22-57/1]-N[22-57/1]
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Größe Bohrungen D1 Bohrungen D2 Max. Bohrungen D1 für Passfedernut Passfedernut (D1) Passfedernut (D2)
1 17 Arbeitstage 3032144-164-1616NeinNein
1 17 Arbeitstage 3032144-164-1616NeinJa
1 17 Arbeitstage 3032144-164-1616JaNein
1 17 Arbeitstage 3032144-164-1616JaJa
1 17 Arbeitstage 4050198-218-2121NeinNein
1 17 Arbeitstage 4050198-218-2121NeinJa
1 17 Arbeitstage 4050198-218-2121JaNein
1 17 Arbeitstage 4050198-218-2121JaJa
1 17 Arbeitstage 55582410-3210-3232NeinNein
1 17 Arbeitstage 55582410-3210-3232NeinJa
1 17 Arbeitstage 55582410-3210-3232JaNein
1 17 Arbeitstage 55582410-3210-3232JaJa
1 17 Arbeitstage 65622814-3714-3737NeinNein
1 17 Arbeitstage 65622814-3714-3737NeinJa
1 17 Arbeitstage 65622814-3714-3737JaNein
1 17 Arbeitstage 65622814-3714-3737JaJa
1 17 Arbeitstage 80863818-4818-4848NeinNein
1 17 Arbeitstage 80863818-4818-4848NeinJa
1 17 Arbeitstage 80863818-4818-4848JaNein
1 17 Arbeitstage 80863818-4818-4848JaJa
1 17 Arbeitstage 95944222-5022-5050NeinNein
1 17 Arbeitstage 95944222-5022-5050NeinJa
1 17 Arbeitstage 95944222-5022-5050JaNein
1 17 Arbeitstage 95944222-5022-5050JaJa
1 17 Arbeitstage 1051104822-5722-5757NeinNein
1 17 Arbeitstage 1051104822-5722-5757NeinJa
1 17 Arbeitstage 1051104822-5722-5757JaNein
1 17 Arbeitstage 1051104822-5722-5757JaJa

Loading...

  1. 1

Technischer Support