Handgriffe / SO / Aluminium / beschichtet / oval / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / SO / Aluminium / beschichtet / oval / U-Form / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium, Rostfreier Stahl / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 140 - 200 mm / [Griffstärke] 26 - 35 mm / [Farbe] anthrazit, orange, schwarz



Die Handgriffe von ROHDE bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Die verwendete Materialien sind Aluminium,Rostfreier Stahl. Die Handgriffe sind in den Bauformen U Form und Gerade erhältlich. Als Befestigungsmethode wird ein Innengewinde benutzt. Vorteilhaft ist hierbei die unkomplizierte und gleichzeitig feste Verbindung, die sich bei Bedarf leicht lösen lässt. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 140 bis 200 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 26 bis 35 mm gewährleistet einen sicheren Griff. Zur Auswahl stehen die Handgriffe in folgenden Farben: anthrazit, Orange und Schwarz.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SO-26.140.9005
SO-26.180.9005
SO-26.E140.9005
SO-26.E180.9005
SO-26.S140.2009
SO-26.S140.7016
SO-35.S200.2009
SO-35.S200.7016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung P
(mm)
Werkstoff Grundkörper Höhe (H)
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)
Besfestigung M Werkstoff Farbe Griff

23.24 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 140Aluminium6326140-M6AlMgSi 0.5, SEBSschwarz

26.94 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 180Aluminium6626180-M6AlMgSi 0.5, SEBSschwarz

52.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 140Rostfreier Stahl6326140-M61.4404 (316L), SEBSschwarz

57.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 180Rostfreier Stahl6626180-M61.4404 (316L), SEBSschwarz

53.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 140Aluminium5726140159M8AlMgSi 0.5, Silikonorange

53.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 140Aluminium5726140159M8AlMgSi 0.5, Silikonanthrazit

62.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 200Aluminium7035200225M8AlMgSi 0.5, Silikonorange

62.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200Aluminium7035200225M8AlMgSi 0.5, Silikonanthrazit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Tragkraft(N) 1000 Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde
Griff, Querschnittform Sonstige Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtet

Technischer Support