Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde, Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 120 - 140 mm / [Griffstärke] 22 - 25 mm / [Farbe] schwarz, silber, titanfarben
Mit den Handgriffen von ROHDE gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Hergestellt aus Aluminium, verfügen sie über ein geringes Eigengewicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion. Folgende Bauformen sind bei den Handgriffen auswählbar: U Form und Gerade. Als Befestigungsmethode wird ein Innengewinde, eine Rundbohrung benutzt. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 120 bis 140 mm. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 22 und 25 mm. Zur Auswahl stehen die Handgriffe in folgenden Farben: Schwarz, Silber und titanfarben.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anodizing version | Powder coated | |||||||||
natural colour | black | titanium colour | ||||||||
A | L | Order no. | Order no. | Order no. | M | T | H | B | D | S |
120 | 144 | AB-22.F120.11 | AB-22.F120.14 | AB-22.F120.55 | 6 x 25 | 15 | 46 | 22 | 15 | 24 |
AB-22.R120.11 | AB-22.R120.14 | AB-22.R120.55 | 6 | 12 | ||||||
140 | 168 | AB-25.F140.11 | AB-25.F140.14 | AB-25.F140.55 | 8 x 30 | 15 | 53 | 25 | 17 | 28 |
AB-25.R140.11 | AB-25.R140.14 | AB-25.R140.55 | 8 | 15 |
Teilenummer
|
---|
AB-22.F120.11 |
AB-22.F120.14 |
AB-22.F120.55 |
AB-22.R120.11 |
AB-22.R120.14 |
AB-22.R120.55 |
AB-25.F140.11 |
AB-25.F140.14 |
AB-25.F140.55 |
AB-25.R140.11 |
AB-25.R140.14 |
AB-25.R140.55 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Befestigungsmethode | Griffstärke D (mm) | Anschraubabstand A (mm) | Länge L (mm) | Besfestigung M | Oberflächenbehandlung | Farbe Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | 46 | Rundbohrung | 22 | 120 | 144 | M6 | eloxiert | silber | |
33.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | 46 | Rundbohrung | 22 | 120 | 144 | M6 | eloxiert | schwarz | |
33.20 € | 1 | Verfügbar | 37 Arbeitstage | 120 | 46 | Rundbohrung | 22 | 120 | 144 | M6 | pulverbeschichtet | titanfarben | |
31.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | 46 | Innengewinde | 22 | 120 | 144 | M6 | eloxiert | silber | |
33.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | 46 | Innengewinde | 22 | 120 | 144 | M6 | eloxiert | schwarz | |
33.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | 46 | Innengewinde | 22 | 120 | 144 | M6 | pulverbeschichtet | titanfarben | |
36.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 140 | 53 | Rundbohrung | 25 | 140 | 168 | M8 | eloxiert | silber | |
38.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 140 | 53 | Rundbohrung | 25 | 140 | 168 | M8 | eloxiert | schwarz | |
38.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 140 | 53 | Rundbohrung | 25 | 140 | 168 | M8 | pulverbeschichtet | titanfarben | |
36.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 140 | 53 | Innengewinde | 25 | 140 | 168 | M8 | eloxiert | silber | |
38.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 140 | 53 | Innengewinde | 25 | 140 | 168 | M8 | eloxiert | schwarz | |
38.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 140 | 53 | Innengewinde | 25 | 140 | 168 | M8 | pulverbeschichtet | titanfarben |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 1000 | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Beschichtung |
Griff, Querschnittform | Sonstige | Werkstoff | AlMgSi 0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
Befestigungsmethode
Griffstärke D(mm)
Anschraubabstand A(mm)
Länge L(mm)
Besfestigung M
Oberflächenbehandlung
Farbe Griff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften