Schalengriffe / EE-04.069.39 / Edelstahl / poliert / T-Form / klappbar / versenkt / Durchgangsbohrung

Schalengriffe / EE-04.069.39 / Edelstahl / poliert / T-Form / klappbar / versenkt / Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Rostfreier Stahl / [Befestigungsmethode] Rundbohrung



Die Klappgriffe von ROHDE bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus rostfreiem Stahl. Befestigt werden sie durch eine Rundbohrung. Das macht die Montage einfacher, vielseitiger und kostengünstiger.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EE-04.069.39

Teilenummer
EE-04.069.39
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

80.28 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Mit Koffer Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Tragkraft(N) 200
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Spiegelfläche Befestigungsmethode Rundbohrung Besfestigung M M6
Werkstoff 1.4301 (304) Oberflächenbehandlung hochglanz elektropoliert

Technischer Support