Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Stahl / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 32 - 250 mm / [Griffstärke] 5 - 10 mm
Die Handgriffe von ROHDE bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Durch die Herstellung aus Stahl gewinnen sie an Robusheit und Härte. Folgende Bauformen sind bei den Handgriffen auswählbar: U Form und Gerade. Die Befestigung erfolgt über ein Innengewinde. Der einfach und flexibel einzusetzende Mechanismus erlaubt eine feste sowie leicht abnehmbare Verschraubung. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 32 bis 250 mm. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 5 und 10 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ø | |||||
A | Order no. | D | H | M | T |
32 | ST-05.032.22 | 5 | 21 | 3 | 6 |
42 | ST-05.042.22 | 5 | 25 | ||
55 | ST-05.055.22 | ||||
76 | ST-05.076.22 | ||||
88 | ST-05.088.22 | ||||
32 | ST-08.032.22 | 8 | 33 | 4 | 8 |
55 | ST-08.055.22 | ||||
64 | ST-08.064.22 | ||||
88 | ST-08.088.22 | ||||
96 | ST-08.096.22 | ||||
98 | ST-08.098.22 | ||||
102 | ST-08.102.22 | ||||
120 | ST-08.120.22 | ||||
128 | ST-08.128.22 | ||||
136 | ST-08.136.22 | ||||
55 | ST-10.055.22 | 10 | 41 | 5 | 10 |
88 | ST-10.088.22 | ||||
100 | ST-10.100.22 | ||||
102 | ST-10.102.22 | ||||
115 | ST-10.115.22 | ||||
120 | ST-10.120.22 | ||||
136 | ST-10.136.22 | ||||
180 | ST-10.180.22 | ||||
200 | ST-10.200.22 | ||||
235 | ST-10.235.22 | ||||
250 | ST-10.250.22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Anschraubabstand A (mm) | Besfestigung M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 32 | 21 | 5 | 32 | M3 | |
6.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 42 | 25 | 5 | 42 | M3 | |
6.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 55 | 25 | 5 | 55 | M3 | |
6.70 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 76 | 25 | 5 | 76 | M3 | |
6.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 88 | 25 | 5 | 88 | M3 | |
6.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 32 | 33 | 8 | 32 | M4 | |
6.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 55 | 33 | 8 | 55 | M4 | |
6.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 64 | 33 | 8 | 64 | M4 | |
6.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 88 | 33 | 8 | 88 | M4 | |
6.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 96 | 33 | 8 | 96 | M4 | |
6.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 98 | 33 | 8 | 98 | M4 | |
6.70 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | 102 | 33 | 8 | 102 | M4 | |
6.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | 33 | 8 | 120 | M4 | |
7.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 128 | 33 | 8 | 128 | M4 | |
7.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 136 | 33 | 8 | 136 | M4 | |
7.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 55 | 41 | 10 | 55 | M5 | |
7.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 88 | 41 | 10 | 88 | M5 | |
7.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100 | 41 | 10 | 100 | M5 | |
7.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 102 | 41 | 10 | 102 | M5 | |
7.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 115 | 41 | 10 | 115 | M5 | |
7.26 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 120 | 41 | 10 | 120 | M5 | |
7.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 136 | 41 | 10 | 136 | M5 | |
8.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 180 | 41 | 10 | 180 | M5 | |
9.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | 41 | 10 | 200 | M5 | |
10.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 235 | 41 | 10 | 235 | M5 | |
10.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 250 | 41 | 10 | 250 | M5 |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Tragkraft(N) | 1000 | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Chromatiert |
Befestigungsmethode | Innengewinde | Griff, Querschnittform | Runde Form | Werkstoff | 1.0718 (12L14) |
Oberflächenbehandlung | hochglanz verchromt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
Griffstärke D(mm)
Anschraubabstand A(mm)
Besfestigung M
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften