Handgriffe / OA / Aluminium / beschichtet / quadratisch / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / OA / Aluminium / beschichtet / quadratisch / U-Form / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 55 - 250 mm / [Griffstärke] 12 mm / [Farbe] schwarz, silber



Die ergonomisch gestalteten ROHDE Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Hergestellt aus Aluminium, verfügen sie über ein geringes Eigengewicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion. Die Handgriffe sind in den Bauformen U Form und Gerade erhältlich. Als Befestigungsmethode wird ein Innengewinde benutzt. Vorteilhaft ist hierbei die unkomplizierte und gleichzeitig feste Verbindung, die sich bei Bedarf leicht lösen lässt. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 55 bis 250 mm. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 12 mm. Die Handgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schwarz und Silber verfügbar.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Handle Series OA

Product Description

Material and surface

Oval aluminum AIMgSi 0.5; anodized with a matt finish in natural colour or black. Alternatively silver or black powder coated.

Stress resistance

min. 500 N.

Notes

Other dimensions are available on request. Special colours in accordance with delivery data.

Economy Handles


Handles with simplified surface treatment as a cost-effective alternative to our standard products. Silver or black powder coated.

Drawing

Technical Data

  Anodizing versionEconomy
  natural colourblacksilverblack
A*LOrder no.Order no.Order no.Order no.
5563OA-12.055.01OA-12.055.04--
8896OA-12.088.01OA-12.088.04OA-12.088.9006OA-12.088.54
100108OA-12.100.01OA-12.100.04OA-12.100.9006OA-12.100.54
120128OA-12.120.01OA-12.120.04OA-12.120.9006OA-12.120.54
140148OA-12.140.01OA-12.140.04OA-12.140.9006OA-12.140.54
160168OA-12.160.01OA-12.160.04OA-12.160.9006OA-12.160.54
180188OA-12.180.01OA-12.180.04--
200208OA-12.200.01OA-12.200.04--
235243OA-12.235.01OA-12.235.04--
250258OA-12.250.01OA-12.250.04--
* Other handle lengths on request
All dimensions in mm.
Teilenummer
OA-12.055.01
OA-12.055.04
OA-12.088.01
OA-12.088.04
OA-12.088.54
OA-12.088.9006
OA-12.100.01
OA-12.100.04
OA-12.100.54
OA-12.100.9006
OA-12.120.01
OA-12.120.04
OA-12.120.54
OA-12.120.9006
OA-12.140.01
OA-12.140.04
OA-12.140.54
OA-12.140.9006
OA-12.160.01
OA-12.160.04
OA-12.160.54
OA-12.160.9006
OA-12.180.01
OA-12.180.04
OA-12.200.01
OA-12.200.04
OA-12.235.01
OA-12.235.04
OA-12.250.01
OA-12.250.04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)
Oberflächenbehandlung Farbe Griff

7.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 555563eloxiertsilber

7.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 555563eloxiertschwarz

7.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 888896eloxiertsilber

7.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 888896eloxiertschwarz

7.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 888896pulverbeschichtetschwarz

6.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 888896pulverbeschichtetsilber

7.60 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 100100108eloxiertsilber

8.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100100108eloxiertschwarz

7.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100100108pulverbeschichtetschwarz

6.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100100108pulverbeschichtetsilber

8.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 120120128eloxiertsilber

9.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 120120128eloxiertschwarz

7.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 120120128pulverbeschichtetschwarz

7.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 120120128pulverbeschichtetsilber

8.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 140140148eloxiertsilber

9.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 140140148eloxiertschwarz

8.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 140140148pulverbeschichtetschwarz

7.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 140140148pulverbeschichtetsilber

9.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 160160168eloxiertsilber

10.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 160160168eloxiertschwarz

8.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 160160168pulverbeschichtetschwarz

7.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 160160168pulverbeschichtetsilber

10.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 180180188eloxiertsilber

11.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 180180188eloxiertschwarz

10.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 200200208eloxiertsilber

11.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 200200208eloxiertschwarz

11.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 235235243eloxiertsilber

12.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 235235243eloxiertschwarz

12.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 250250258eloxiertsilber

13.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 250250258eloxiertschwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 40 Tragkraft(N) 500
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde Griffstärke D(mm) 12
Griff, Querschnittform Sonstige Besfestigung M M5 Werkstoff AlMgSi 0.5

Technischer Support