Gabelkopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D3.5
D3.5-V4A
D5
D5-V4A
D5-VA
D8
D8-V4A
D8-VA
D10
D10-V4A
D10-VA
D14
D14-V4A
D14-VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximale Belastung
(N)
Größe Ausführung

20.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 225M3,5Gabelkopf

45.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 225M3,5Gabelkopf 1.4404/1.4571

17.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 800M5Gabelkopf

54.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 490M5Gabelkopf 1.4404/1.4571

26.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 490M5Gabelkopf 1.4301/1.4305

17.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3000M8Gabelkopf

142.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1560M8Gabelkopf 1.4404/1.4571

24.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1560M8Gabelkopf 1.4301/1.4305

20.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10000M10Gabelkopf

203.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3800M10Gabelkopf 1.4404/1.4571

53.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3800M10Gabelkopf 1.4301/1.4305

46.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10000M14x1,5Gabelkopf

185.37 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage 7000M14x1,5Gabelkopf 1.4404/1.4571

142.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7000M14x1,5Gabelkopf 1.4301/1.4305

Loading...

  1. 1

Technischer Support