SC²25 bis SC²190 Topfkolbendesign für höchste Energieaufnahme
Produktbeschreibung
Selbsteinstellend, Topfkolbentechnologie
Energieaufnahme 10 Nm/Hub bis 31 Nm/Hub
Hub 8 mm bis 12 mm
Weich im Dämpfen, hart im Nehmen: Die Palette der ‚soft contact‘ Dämpfer SC²25 bis SC²190 reicht von der Gewindegröße M10 bis M14 und deckt Härtebereiche von 1 kg bis 1.550 kg ab. Alle Modelle zeichnen sich durch hohe Energieaufnahme aus. Sie vereinen zudem die Topfkolbentechnologie mit der von ACE perfektionierten Membrandichtung. Dadurch ist z. B. auch der direkte Einbau als Endlagendämpfung im Pneumatikzylinder bei 5 bis 7 bar oder bei Anwendungen möglich, wo die Verzögerung nah am Drehpunkt zu sein hat.
Sie sind wartungsfrei, verfügen über einen integrierten Festanschlag und sind sofort einbaufertig. Mit der Option Bolzenvorlagerung lassen sich Aufprallwinkel bis zu 25° realisieren.
Dank ihrer robusten Bauweise und der Langlebigkeit sind diese Kleinstoßdämpfer sehr breit einsetzbar. Konstrukteure nutzen sie vor allem für Handlingaufgaben und in der Automation.
Technische Daten
• Energieaufnahme:: 10 Nm/Hub bis 31 Nm/Hub
• Auffahrgeschwindigkeit: 0,1 m/s bis 5,7 m/s. Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.
• Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 66 °C
• Einbaulage: Beliebig
• Festanschlag: Integriert
• Material: Außenkörper, Zubehör: Stahl korrosionsbeständig beschichtet; Kolbenstange: Stahl rostfrei, gehärtet; Rollmembran: SC²190: EthylenPropylen; Stretchmembran: SC²25 und SC²75: Nitril
• Dämpfungsmedium: Öl, temperaturstabil
• Anwendungsbereiche: Linearschlitten, Pneumatikzylinder, Schwenkeinheiten, Handhabungsmodule, Maschinen und Anlagen, Fertigungsund Bearbeitungszentren, Messtische, Werkzeugmaschinen, Schließsysteme
• Hinweis: Zur Feinjustierung des Resthubes kann eine Anschlaghülse (AH) verwendet werden.
• Sicherheitshinweis: Fremdmittel in der Umgebung können die Rollund Stretchmembrane angreifen und zu einer verkürzten Standzeit führen. Bitte kontaktieren Sie ACE für geeignete Lösungsvorschläge.
• Auf Anfrage: Erhöhter Korrosionsschutz. Sonderausführungen.
Maßzeichnung
Leistungsdaten
|
|
|
SC25EUM-5 | 10 | 16.000 | 1 | 5 | -5 | 4,5 | 14 | 0,3 | 2 | 0,029 |
SC25EUM-6 | 10 | 16.000 | 4 | 44 | -6 | 4,5 | 14 | 0,3 | 2 | 0,029 |
SC25EUM-7 | 10 | 16.000 | 42 | 500 | -7 | 4,5 | 14 | 0,3 | 2 | 0,029 |
SC75EUM-5 | 16 | 30.000 | 1 | 8 | -5 | 6,0 | 19 | 0,3 | 2 | 0,047 |
SC75EUM-6 | 16 | 30.000 | 7 | 78 | -6 | 6,0 | 19 | 0,3 | 2 | 0,047 |
SC75EUM-7 | 16 | 30.000 | 75 | 800 | -7 | 6,0 | 19 | 0,3 | 2 | 0,047 |
SC190EUM-5 | 31 | 50.000 | 2 | 16 | -5 | 6,0 | 19 | 0,4 | 2 | 0,055 |
SC190EUM-6 | 31 | 50.000 | 13 | 140 | -6 | 6,0 | 19 | 0,4 | 2 | 0,055 |
SC190EUM-7 | 31 | 50.000 | 136 | 1.550 | -7 | 6,0 | 19 | 0,4 | 2 | 0,055 |
1 Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV).
SC²300 bis SC²650 Topfkolbendesign für höchste Energieaufnahme
Produktbeschreibung
Selbsteinstellend, Topfkolbentechnologie
Energieaufnahme 73 Nm/Hub bis 210 Nm/Hub
Hub 15 mm bis 23 mm
Mehr Sicherheit mit Airbagtechnologie: Die größeren ‚soft contact‘ Typen der Baureihe SC²300 bis SC²650 warten unter anderem durch die ACE Spezialität Topfkolben mit einer bis zu dreifach höheren Energieaufnahme gegenüber den Standardtypen SC190 bis SC925 bei ähnlicher Baugröße auf. Zudem ersetzt der auch Airbag genannte Membranspeicher, der als Ausgleichselement für das im Stoßdämpfer verdrängte Öl dient, die herkömmliche Verwendung von Absorbermaterialien. Dadurch wird die Prozesssicherheit noch höher.
Die z. B. für Drehmodule ideal geeigneten Dämpfer gibt es in übergreifend abgestuften Härtebereichen mit integriertem Festanschlag. Sie sind wartungsfrei und direkt einbaufertig. Mit der Option Bolzenvorlagerung lassen sich Aufprallwinkel bis zu 25° realisieren.
Diese Kleinstoßdämpfer bieten hohe Leistungen bei langer Lebensdauer und werden besonders gern für Handlingund Automationsaufgaben angewendet.
Technische Daten
• Energieaufnahme:: 73 Nm/Hub bis 210 Nm/Hub
• Auffahrgeschwindigkeit: 0,09 m/s bis 3,66 m/s. Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.
• Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 66 °C
• Einbaulage: beliebig
• Festanschlag: Integriert
• Material: Außenkörper: Stahl korrosionsbeständig beschichtet; Kolbenstange: Stahl rostfrei, gehärtet; Zubehör: Stahl gehärtet und korrosionsbeständig beschichtet
• Dämpfungsmedium: Öl, temperaturstabil
• Anwendungsbereiche: Drehtische, Schwenkeinheiten, Roboterarme, Linearschlitten, Pneumatikzylinder, Handhabungsmodule, Maschinen und Anlagen, Fertigungsund Bearbeitungszentren, Werkzeugmaschinen
• Hinweis: Zur Feinjustierung des Resthubes kann eine Anschlaghülse (AH) verwendet werden.
• Auf Anfrage: Erhöhter Korrosionsschutz. Sonderausführungen.
Maßzeichnung
Leistungsdaten
|
|
|
SC300EUM-5 | 73 | 45.000 | 11 | 45 | -5 | 8 | 18 | 0,2 | 5 | 0,150 |
SC300EUM-6 | 73 | 45.000 | 34 | 136 | -6 | 8 | 18 | 0,2 | 5 | 0,150 |
SC300EUM-7 | 73 | 45.000 | 91 | 181 | -7 | 8 | 18 | 0,2 | 5 | 0,150 |
SC300EUM-8 | 73 | 45.000 | 135 | 680 | -8 | 8 | 18 | 0,2 | 5 | 0,150 |
SC300EUM-9 | 73 | 45.000 | 320 | 1.950 | -9 | 8 | 18 | 0,2 | 5 | 0,150 |
SC650EUM-5 | 210 | 68.000 | 23 | 113 | -5 | 11 | 33 | 0,3 | 5 | 0,310 |
SC650EUM-6 | 210 | 68.000 | 90 | 360 | -6 | 11 | 33 | 0,3 | 5 | 0,310 |
SC650EUM-7 | 210 | 68.000 | 320 | 1.090 | -7 | 11 | 33 | 0,3 | 5 | 0,310 |
SC650EUM-8 | 210 | 68.000 | 770 | 2.630 | -8 | 11 | 33 | 0,3 | 5 | 0,310 |
SC650EUM-9 | 210 | 68.000 | 1.800 | 6.350 | -9 | 11 | 33 | 0,3 | 5 | 0,310 |
1 Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV)/
SC33 bis SC45 Topfkolbendesign für höchste Energieaufnahme
Produktbeschreibung
Selbsteinstellend, Topfkolbentechnologie
Energieaufnahme 155 Nm/Hub bis 680 Nm/Hub
Hub 23,1 mm bis 48,6 mm
Echte Leistungsträger: Die Kombination aus der in der MAGNUMBaureihe bewährten Dichtungstechnologie inklusive Membranspeicher mit der bekannten opfkolbentechnologie der SC² Familie macht die SC33 bis SC45 Dämpfertypen so leistungsstark und langlebig. Die Erhöhung des Ölvolumens sorgt für höchste effektive Massen. Kurze Hublängen von 25 mm bis 50 mm führen in Kombination mit hoher Energieaufnahme zu geringen Abbremszeiten.
Diese Dämpfer bremsen speziell Drehbewegungen sicher und zuverlässig ohne unerwünschte Rückpralleffekte. Die Montage ist nah am Drehpunkt möglich. Die damit verbundenen geringen ufprallgeschwindigkeiten bewältigt die ACE Topfkolbengeneration mit Bravour.
Auf diese selbsteinstellenden Industriestoßdämpfer ist überall im Maschinenbau Verlass. Sie kommen u. a. in Schwenkeinheiten, Drehtischen, Roboterarmen oder anderweitig in Konstruktionen integriert zum Einsatz.
Technische Daten
• Energieaufnahme: 155 Nm/Hub bis 680 Nm/Hub
• Auffahrgeschwindigkeit: 0,02 m/s bis 0,46 m/s. Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.
• Zulässiger Temperaturbereich: -12 °C bis +66 °C. Abweichende Temperaturbereiche auf Anfrage.
• Einbaulage: Beliebig
• Festanschlag: Integriert
• Material: Außenkörper: Stahl tenifer gehärtet; Kolbenstange: Stahl hartverchromt; Aufprallkopf: Stahl gehärtet und korrosionsbeständig beschichtet; Zubehör: Stahl brüniert oder tenifer gehärtet
• Dämpfungsmedium: TieftemperaturHydrauliköl
• Anwendungsbereiche: Drehtische, Schwenkeinheiten, Roboterarme, Linearschlitten, Pneumatikzylinder, Handhabungsmodule, Maschinen und Anlagen, Fertigungsund Bearbeitungszentren
• Hinweis: Bei Verwendung mit Sonderaufprallkopf (PP) ist eine Lärmminderung von 3 bis 7 dB möglich.
• Sicherheitshinweis: Fremdmittel in der Umgebung können die Dichtungskomponenten angreifen und zu einer verkürzten Standzeit führen. Bitte kontaktieren Sie ACE für geeignete Lösungsvorschläge. Wegen der Wärmeabstrahlung den Stoßdämpfer nicht lackieren.
• Auf Anfrage: Sonderöl, Zylindereinbau oder in anderen Sonderausführungen lieferbar.
Maßzeichnung
Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.
Abmessungen
|
|
SC3325EUM | 23,2 | 178 | 122 |
SC3350EUM | 48,6 | 254 | 173 |
SC4525EUM | 23,1 | 189 | 139 |
SC4550EUM | 48,5 | 265 | 190 |
Peformance
|
|
|
SC3325EUM-5 | 155 | 75.000 | 1.360 | 2.721 | -5 | 44 | 89 | 0,75 | 4 | 0,68 |
SC3325EUM-6 | 155 | 75.000 | 2.500 | 5.443 | -6 | 44 | 89 | 0,75 | 4 | 0,68 |
SC3325EUM-7 | 155 | 75.000 | 4.989 | 8.935 | -7 | 44 | 89 | 0,75 | 4 | 0,68 |
SC3325EUM-8 | 155 | 75.000 | 8.618 | 13.607 | -8 | 44 | 89 | 0,75 | 4 | 0,68 |
SC3350EUM-5 | 310 | 85.000 | 2.721 | 4.990 | -5 | 51 | 125 | 0,90 | 3 | 0,92 |
SC3350EUM-6 | 310 | 85.000 | 4.536 | 9.980 | -6 | 51 | 125 | 0,90 | 3 | 0,92 |
SC4525EUM-5 | 340 | 107.000 | 3.400 | 6.800 | -5 | 67 | 104 | 0,8 | 4 | 1,43 |
SC4525EUM-6 | 340 | 107.000 | 6.350 | 13.600 | -6 | 67 | 104 | 0,8 | 4 | 1,43 |
SC4525EUM-7 | 340 | 107.000 | 12.700 | 22.679 | -7 | 67 | 104 | 0,8 | 4 | 1,43 |
SC4525EUM-8 | 340 | 107.000 | 20.411 | 39.000 | -8 | 67 | 104 | 0,8 | 4 | 1,43 |
SC4550EUM-5 | 680 | 112.000 | 6.800 | 12.246 | -5 | 47 | 242 | 1,0 | 3 | 1,90 |
SC4550EUM-6 | 680 | 112.000 | 11.790 | 26.988 | -6 | 47 | 242 | 1,0 | 3 | 1,90 |
SC4550EUM-7 | 680 | 112.000 | 25.854 | 44.225 | -7 | 47 | 242 | 1,0 | 3 | 1,90 |
1 Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.
2 Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV).