ACE Industriestoßdämpfer selbsteinstellend

ACE Industriestoßdämpfer selbsteinstellend
  • Mengenrabatt
ACE Industriestoßdämpfer: hohe Energieaufnahme bei kompakter Bauform, hohe Dämpfungsbandbreite durch gehärtetes Führungslager, integrierten Festanschlag und neueste Dichtungstechnik, wartungsfrei, selbsteinstellend, senken spürbar die Belastungen im Maschinenbau, besonders der Automation und steigern nachhaltig deren Effizienz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MC33 bis MC64 Hohe Energieaufnahme und robuste Bauweise

Produktbeschreibung

Selbsteinstellend
Energieaufnahme 170 Nm/Hub bis 5.650 Nm/Hub
Hub 23,1 mm bis 150 mm
Modernste Dämpfertechnologie: Die Kombination aus neuester Dichtungstechnik, gehärtetem Führungslager und integriertem Festanschlag machen diese selbsteinstellenden Stoßdämpfer der MAGNUM­Baureihe von ACE so erfolgreich. Denn die Anwender profi tieren von der längeren Lebensdauer der Produkte selbst in schwierigsten Umgebungen. Ein durchgehendes Außengewinde und umfangreiches Zubehör tragen zur Erfolgsgeschichte der MC33 bis MC64 bei.
In der Praxis führen zudem hohe Energieaufnahmen in kompakter Bauform und eine große Dämpfungsbandbreite zu großen Vorteilen. Neben insgesamt kompakteren Konstruktionen ermöglichen diese von den Maßen her kleinen, aber sehr leistungsfähigen Dämpfer auch die volle Ausnutzung der Maschinenleistung.
Diese selbsteinstellenden Industriestoßdämpfer werden in allen Bereichen des Maschinenbaus – besonders in der Automation und bei Portalen – eingesetzt.

Technische Daten

• Energieaufnahme: 170 Nm/Hub bis 5.650 Nm/Hub
• Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 m/s bis 5 m/s. Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.
• Zulässiger Temperaturbereich: ­12 °C bis +66 °C. Abweichende Temperaturbereiche auf Anfrage.
• Einbaulage: Beliebig
• Festanschlag: Integriert
• Material: Außenkörper: Stahl tenifer gehärtet; Kolbenstange: Stahl hartverchromt; Aufprallkopf: Stahl gehärtet und korrosionsbeständig beschichtet; Rückstellfeder: Stahl verzinkt oder kunststoffbeschichtet; Zubehör: Stahl brüniert oder tenifer gehärtet
• Dämpfungsmedium: Automatic Transmission Fluid (ATF)
• Anwendungsbereiche: Linearschlitten, Schwenkeinheiten, Drehtische, Portalanlagen, Maschinen und Anlagen, Werkzeugmaschinen, Bearbeitungszentren, Z­Achsen, Anprallplatten
• Hinweis: Bei Verwendung mit Sonderaufprallkopf (PP) ist eine Lärmminderung von 3 bis 7 dB möglich. Energieüberschreitung im Not­Stopp­Einsatz sowie im Dauerbetrieb (mit externer Kühlung) zulässig. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an ACE.
• Sicherheitshinweis: Fremdmittel in der Umgebung können die Dichtungskomponenten angreifen und zu einer verkürzten Standzeit führen. Bitte kontaktieren Sie ACE für geeignete Lösungsvorschläge. Wegen der Wärmeabstrahlung den Stoßdämpfer nicht lackieren.
• Auf Anfrage: Sonderöl, vernickelt, erhöhter Korrosionsschutz, Zylindereinbau oder in anderen Sonderausführungen lieferbar.

Maßzeichnung




Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Ausführungsarten

Standardausführungen
MC: : mit Federrückstellung und Innenspeicher, selbsteinstellend
Sonderausführungen
MCA: ohne Innenspeicher, ohne Feder. Betrieb nur mit Luft­Öl­Tank.
MCS: ohne Innenspeicher, mit Feder. Betrieb nur mit Luft­Öl­Tank.
MCN: mit Innenspreicher, ohne Feder


Abmessungen / Leistungsdaten

MC33EUM

Abmessungen
TYPENHub
mm
A max.
mm
L2
mm
MC3325EUM23,213883
MC3350EUM48,6189108
 
Leistungsdaten
 Max. EnergieaufnahmeEffektive Masse     
TYPEN1 W3
Nm/Hub
W4
Nm/h
W4 mit Öltank
Nm/h
W4 mit
Ölkreislauf
Nm/h
2 me min.
kg
2 me max.
kg
HärteRückstellk.
min.
N
Rückstellk.
max.
N
Rückstellzeit
s
3 Achsabweichung
max.
°
Gewicht
kg
MC3325EUM-017075.000124.000169.000311045900,0340,51
MC3325EUM-117075.000124.000169.000940-145900,0340,51
MC3325EUM-217075.000124.000169.00030120-245900,0340,51
MC3325EUM-317075.000124.000169.000100420-345900,0340,51
MC3325EUM-417075.000124.000169.0003501.420-445900,0340,51
MC3350EUM-033085.000135.000180.0005220451350,0630,63
MC3350EUM-133085.000135.000180.0001870-1451350,0630,63
MC3350EUM-233085.000135.000180.00060250-2451350,0630,63
MC3350EUM-333085.000135.000180.000210840-3451350,0630,63
MC3350EUM-433085.000135.000180.0007102.830-4451350,0630,63
1 Energieüberschreitung bei Not-Stopp-Einsatz zulässig. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an ACE.
2 Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.
3 Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV)

MC45EUM

Abmessungen
TYPENHub
mm
A max.
mm
L2
mm
MC4525EUM23,114595
MC4550EUM48,5195120
MC4575EUM73,9246145
 
Leistungsdaten
 Max. EnergieaufnahmeEffektive Masse     
TYPEN1 W3
Nm/hub
W4
Nm/h
W4 mit Öltank
Nm/h
W4 mit
Ölkreislauf
Nm/h
2 me min.
kg
2 me max.
kg
HärteRückstellk.
min.
N
Rückstellk.
max.
N
Rückstellzeit
s
3 Achsabweichung
max.
°
Gewicht
kg
MC4525EUM-0370107.000158.000192.0007270701000,0341,14
MC4525EUM-1370107.000158.000192.0002090-1701000,0341,14
MC4525EUM-2370107.000158.000192.00080310-2701000,0341,14
MC4525EUM-3370107.000158.000192.0002601.050-3701000,0341,14
MC4525EUM-4370107.000158.000192.0008903.540-4701000,0341,14
MC4550EUM-0740112.000192.000248.00013540701450,0831,36
MC4550EUM-1740112.000192.000248.00045180-1701450,0831,36
MC4550EUM-2740112.000192.000248.000150620-2701450,0831,36
MC4550EUM-3740112.000192.000248.0005202.090-3701450,0831,36
MC4550EUM-4740112.000192.000248.0001.8007.100-4701450,0831,36
MC4575EUM-01.130146.000225.000282.00020800501800,1121,59
MC4575EUM-11.130146.000225.000282.00070270-1501800,1121,59
MC4575EUM-21.130146.000225.000282.000230930-2501800,1121,59
MC4575EUM-31.130146.000225.000282.0007903.140-3501800,1121,59
MC4575EUM-41.130146.000225.000282.0002.65010.600-4501800,1121,59
1 Energieüberschreitung bei Not-Stopp-Einsatz zulässig. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an ACE.
2 Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.
3 Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV)

MC64EUM

Abmessungen
TYPENHub
mm
A max.
mm
L2
mm
MC6450EUM48,6225140
MC64100EUM99,4326191
MC64150EUM150450241
 
Leistungsdaten
 Max. EnergieaufnahmeEffektive Masse     
TYPEN1 W3
Nm/hub
W4
Nm/h
W4 mit Öltank
Nm/h
W4 mit
Ölkreislauf
Nm/h
2 me min.
kg
2 me max.
kg
HärteRückstellk.
min.
N
Rückstellk.
max.
N
Rückstellzeit
s
3 Achsabweichung
max.
°
Gewicht
kg
MC6450EUM-01.870146.000293.000384.000351400901550,1242,9
MC6450EUM-11.870146.000293.000384.000140540-1901550,1242,9
MC6450EUM-21.870146.000293.000384.0004601.850-2901550,1242,9
MC6450EUM-31.870146.000293.000384.0001.6006.300-3901550,1242,9
MC6450EUM-41.870146.000293.000384.0005.30021.200-4901550,1242,9
MC64100EUM-03.730192.000384.000497.0007028001052700,3433,7
MC64100EUM-13.730192.000384.000497.0002701.100-11052700,3433,7
MC64100EUM-23.730192.000384.000497.0009303.700-21052700,3433,7
MC64100EUM-33.730192.000384.000497.0003.15012.600-31052700,3433,7
MC64100EUM-43.730192.000384.000497.00010.60042.500-41052700,3433,7
MC64150EUM-05.650248.000497.000644.0001004600753650,4825,1
MC64150EUM-15.650248.000497.000644.0004101.640-1753650,4825,1
MC64150EUM-25.650248.000497.000644.0001.3905.600-2753650,4825,1
MC64150EUM-35.650248.000497.000644.0004.70018.800-3753650,4825,1
MC64150EUM-45.650248.000497.000644.00016.00063.700-4753650,4825,1
1 Energieüberschreitung bei Not-Stopp-Einsatz zulässig. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an ACE.
2 Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.
3 Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV) Seite 76 bis 79 einsetzen.

MC33-HT bis MC64-HT Extrem hitzestabil bei hohen Taktfrequenzen

Produktbeschreibung

Selbsteinstellend, Einsatz bei 0 °C bis 150 °C
Energieaufnahme 170 Nm/Hub bis 3.730 Nm/Hub
Hub 23,1 mm bis 99,4 mm
Erweiterte Einsatzmöglichkeiten: Wie alle MAGNUM­Typen der Produktfamilie MC33 bis MC64 sind auch die Industriestoßdämpfer HT (high temperature) aus dem Vollen gefertigt. Sie zeichnen sich durch die Verwendung spezieller Dichtungen und Fluide aus. Damit kann man diese Exemplare selbst bei Extremtemperaturen von 0 °C bis 150 °C einsetzen, um Massen sicher und zuverlässig zu dämpfen und kinetische Energie zu 100% abzubauen.
Selbst unter ungünstigen Einsatzbedingungen gibt es keinen Grund mehr, auf diese einbaufertigen Maschinenelemente zu verzichten. Ihre robuste, innovative Dichtungstechnologie, höchste Energieaufnahmen in kompakter Bauform, der integrierte Festanschlag und eine große Dämpfungsbandbreite tragen dazu bei.
Für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen konzipiert, eignen sich diese selbsteinstellenden Industriestoßdämpfer so gut wie überall im Anlagen­ und Maschinenbau.

Technische Daten

• Energieaufnahme: 170 Nm/Hub bis 3.730 Nm/Hub
• Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 m/s bis 5 m/s. Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.
• Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 150 °C
• Einbaulage: Beliebig
• Festanschlag: Integriert
• Material: Außenkörper: Stahl tenifer gehärtet; Kolbenstange: Stahl hartverchromt; Aufprallkopf: Stahl gehärtet und korrosionsbeständig beschichtet; Rückstellfeder: Stahl verzinkt oder kunststoffbeschichtet; Zubehör: Stahl brüniert oder tenifer gehärtet
• Dämpfungsmedium: Synthetisches Hochtemperatur­Öl
• Anwendungsbereiche: Linearschlitten, Schwenkeinheiten, Drehtische, Maschinen und Anlagen, Werkzeugmaschinen, Bearbeitungszentren, Z­Achsen
• Hinweis: Bei Verwendung mit Sonderaufprallkopf (PP) ist eine Lärmminderung von 3 bis 7 dB möglich.
• Sicherheitshinweis: Fremdmittel in der Umgebung können die Dichtungskomponenten angreifen und zu einer verkürzten Standzeit führen. Bitte kontaktieren Sie ACE für geeignete Lösungsvorschläge. Wegen der Wärmeabstrahlung den Stoßdämpfer nicht lackieren.
• Auf Anfrage: Vernickelt, erhöhter Korrosionsschutz, Zylindereinbau oder in anderen Sonderausführungen lieferbar. Einstellbare HT und LT Dämpfer.

Maßzeichnung




Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bei Bestellung unbedingt angeben

Abzubremsende Masse: m (kg)
Auffahrgeschwindigkeit: v (m/s)
Evtl. vorhandene Antriebskraft: F (N)
Anzahl der Takte pro Stunde: x (1/h)
Anzahl parallel wirkender Dämpfer: n
Umgebungstemperatur: °C


Abmessungen / Leistungsdaten

MC33EUM-HT

Abmessungen
TYPENHub
mm
A max.
mm
d1
mm
d2
mm
L2
mm
M
MC3325EUM-HT23,2138302583M33x1,5
MC3350EUM-HT48,61893025108M33x1,5
 
Leistungsdaten
 Max. EnergieaufnahmeEffektive Masse  
TYPENW3
Nm/hub
W4 bei 20 °C
Nm/h
W4 bei 100 °C
Nm/h
1 me min.
kg
1 me max.
kg
Härte2 Achsabweichung
max.
°
Gewicht
kg
MC3325EUM-0-HT170215.00082.000311040,51
MC3325EUM-1-HT170215.00082.000940-140,51
MC3325EUM-2-HT170215.00082.00030120-240,51
MC3325EUM-3-HT170215.00082.000100420-340,51
MC3325EUM-4-HT170215.00082.0003501.420-440,51
MC3350EUM-0-HT330244.00093.000522030,63
MC3350EUM-1-HT330244.00093.0001870-130,63
MC3350EUM-2-HT330244.00093.00060250-230,63
MC3350EUM-3-HT330244.00093.000240840-330,63
MC3350EUM-4-HT330244.00093.0007102.830-430,63
1 Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.
2 Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV)

MC45EUM-HT

Abmessungen
TYPENHub
mm
A max.
mm
d1
mm
d2
mm
L2
mm
M
MC4525EUM-HT23,1145423595M45x1,5
MC4550EUM-HT48,51954235120M45x1,5
 
Leistungsdaten
 Max. EnergieaufnahmeEffektive Masse  
TYPENW3
Nm/hub
W4 bei 20 °C
Nm/h
W4 bei 100 °C
Nm/h
1 me min.
kg
1 me max.
kg
Härte2 Achsabweichung
max.
°
Gewicht
kg
MC4525EUM-0-HT370307.000117.000727041,14
MC4525EUM-1-HT370307.000117.0002090-141,14
MC4525EUM-2-HT370307.000117.00080310-241,14
MC4525EUM-3-HT370307.000117.0002601.050-341,14
MC4525EUM-4-HT370307.000117.0008903.540-441,14
MC4550EUM-0-HT740321.000122.0001354031,36
MC4550EUM-1-HT740321.000122.00045180-131,36
MC4550EUM-2-HT740321.000122.000150620-231,36
MC4550EUM-3-HT740321.000122.0005202.090-331,36
MC4550EUM-4-HT740321.000122.0001.8007.100-431,36
1 Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.
2 Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV)

MC64EUM-HT

Abmessungen
TYPENHub
mm
A max.
mm
d1
mm
d2
mm
L2
mm
M
MC6450EUM-HT48,62256048140M64x2
MC64100EUM-HT99,43266048191M64x2
 
Leistungsdaten
 Max. EnergieaufnahmeEffektive Masse  
TYPENW3
Nm/hub
W4 bei 20 °C
Nm/h
W4 bei 100 °C
Nm/h
1 me min.
kg
1 me max.
kg
Härte2 Achsabweichung
max.
°
Gewicht
kg
MC6450EUM-0-HT1.870419.000159.00035140042,9
MC6450EUM-1-HT1.870419.000159.000140540-142,9
MC6450EUM-2-HT1.870419.000159.0004601.850-242,9
MC6450EUM-3-HT1.870419.000159.0001.6006.300-342,9
MC6450EUM-4-HT1.870419.000159.0005.30021.200-442,9
MC64100EUM-0-HT3.730550.000200.00070280033,7
MC64100EUM-1-HT3.730550.000200.0002701.100-133,7
MC64100EUM-2-HT3.730550.000200.0009303.700-233,7
MC64100EUM-3-HT3.730550.000200.0003.15012.600-333,7
MC64100EUM-4-HT3.730550.000200.00010.60042.500-433,7
1 Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.
2 Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV)

MC33-LT bis MC64-LT Extrem niedrige Temperaturen und hohe Taktfrequenzen

Produktbeschreibung

Selbsteinstellend, Einsatz bei -50 °C bis +66 °C
Energieaufnahme 170 Nm/Hub bis 5.650 Nm/Hub
Hub 23,1 mm bis 150 mm
Erweiterte Einsatzmöglichkeiten: Wie alle MAGNUM­Typen der Familie MC33 bis MC64 sind auch die Industriestoßdämpfer LT (low temperature) aus dem Vollen gefertigt. Sie zeichnen sich durch die Verwendung spezieller Dichtungen und Fluide aus. Damit kann man diese Exemplare selbst bei Extremtemperaturen von ­50 °C bis +66 °C einsetzen, um Massen sicher und zuverlässig zu dämpfen und kinetische Energie zu 100 % abzubauen.
Selbst unter ungünstigen Einsatzbedingungen gibt es keinen Grund mehr, auf diese einbaufertigen Maschinenelemente zu verzichten. Ihre robuste, innovative Dichtungstechnologie, höchste Energieaufnahmen in kompakter Bauform, der integrierte Festanschlag und eine große Dämpfungsbandbreite tragen dazu bei.
Für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen konzipiert, eignen sich diese selbsteinstellenden Industriestoßdämpfer so gut wie überall im Anlagen­ und Maschinenbau.

Technische Daten

• Energieaufnahme: 170 Nm/Hub bis 5.650 Nm/Hub
• Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 m/s bis 5 m/s. Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.
• Zulässiger Temperaturbereich: ­50 °C bis +66 °C
• Einbaulage: Beliebig
• Festanschlag: Integriert
• Material: Außenkörper: Stahl tenifer gehärtet; Kolbenstange: Stahl hartverchromt; Aufprallkopf: Stahl gehärtet und korrosionsbeständig beschichtet; Rückstellfeder: Stahl verzinkt oder kunststoffbeschichtet; Zubehör: Stahl brüniert oder tenifer gehärtet
• Dämpfungsmedium: Tieftemperatur­Hydrauliköl
• Anwendungsbereiche: Linearschlitten, Schwenkeinheiten, Drehtische, Maschinen und Anlagen, Werkzeugmaschinen, Bearbeitungszentren, Z­Achsen
• Hinweis: Bei Verwendung mit Sonderaufprallkopf (PP) ist eine Lärmminderung von 3 bis 7 dB möglich.
• Sicherheitshinweis: Fremdmittel in der Umgebung können die Dichtungskomponenten angreifen und zu einer verkürzten Standzeit führen. Bitte kontaktieren Sie ACE für
• Auf Anfrage: Vernickelt, erhöhter Korrosionsschutz, Zylindereinbau oder in anderen Sonderausführungen lieferbar. Einstellbare HT und LT Dämpfer.

Maßzeichnung




Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bei Bestellung unbedingt angeben

Abzubremsende Masse: m (kg)
Auffahrgeschwindigkeit: v (m/s)
Evtl. vorhandene Antriebskraft: F (N)
Anzahl der Takte pro Stunde: x (1/h)
Anzahl parallel wirkender Däm


Abmessungen / Leistungsdaten

MC33EUM-LT

Abmessungen
TYPENHub
mm
A max.
mm
d1
mm
d2
mm
L2
mm
M
MC3325EUM-LT23,2138302583M33x1,5
MC3350EUM-LT48,61893025108M33x1,5
 
Leistungsdaten
 Max. EnergieaufnahmeEffektive Masse   
TYPENW3
Nm/hub
W4
Nm/h
1 me min.
kg
1 me max.
kg
Härte2 Rückstellzeit
s
3 Achsabweichung
max.
°
Gewicht
kg
MC3325EUM-0-LT17075.00031100,0840,51
MC3325EUM-1-LT17075.000940-10,0840,51
MC3325EUM-2-LT17075.00030120-20,0840,51
MC3325EUM-3-LT17075.000100420-30,0840,51
MC3325EUM-4-LT17075.0003501.420-40,0840,51
MC3350EUM-0-LT33085.00052200,1630,63
MC3350EUM-1-LT33085.0001870-10,1630,63
MC3350EUM-2-LT33085.00060250-20,1630,63
MC3350EUM-3-LT33085.000240840-30,1630,63
MC3350EUM-4-LT33085.0007102.830-40,1630,63
1 Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.
2 bei ­50 °C
3 Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV)

MC45EUM-LT

Abmessungen
TYPENHub
mm
A max.
mm
d1
mm
d2
mm
L2
mm
M
MC4525EUM-LT23,1145423595M45x1,5
MC4550EUM-LT48,51954235120M45x1,5
MC4575EUM-LT73,92464235145M45x1,5
 
Leistungsdaten
 Max. EnergieaufnahmeEffektive Masse   
TYPENW3
Nm/hub
W4
Nm/h
1 me min.
kg
1 me max.
kg
Härte2 Rückstellzeit
s
3 Achsabweichung
max.
°
Gewicht
kg
MC4525EUM-0-LT370107.00072700,0841,14
MC4525EUM-1-LT370107.0002090-10,0841,14
MC4525EUM-2-LT370107.00080310-20,0841,14
MC4525EUM-3-LT370107.0002601.050-30,0841,14
MC4525EUM-4-LT370107.0008903.540-40,0841,14
MC4550EUM-0-LT740112.000135400,1631,36
MC4550EUM-1-LT740112.00045180-10,1631,36
MC4550EUM-2-LT740112.000150620-20,1631,36
MC4550EUM-3-LT740112.0005202.090-30,1631,36
MC4550EUM-4-LT740112.0001.8007.100-40,1631,36
MC4575EUM-0-LT1.130146.000208000,2421,59
MC4575EUM-1-LT1.130146.0002080-10,2421,59
MC4575EUM-2-LT1.130146.00070270-20,2421,59
MC4575EUM-3-LT1.130146.000230930-30,2421,59
MC4575EUM-4-LT1.130146.0002.65010.600-40,2421,59
1 Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.
2 bei ­50 °C
3 Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV)

MC64EUM-LT

Abmessungen
TYPENHub
mm
A max.
mm
d1
mm
d2
mm
L2
mm
M
MC6450EUM-LT48.62256048140M64x2
MC64100EUM-LT99,43266048191M64x2
MC64150EUM-LT1504506048241M64x2
 
Leistungsdaten
 Max. EnergieaufnahmeEffektive Masse   
TYPENW3
Nm/hub
W4
Nm/h
1 me min.
kg
1 me max.
kg
Härte2 Rückstellzeit
s
3 Achsabweichung
max.
°
Gewicht
kg
MC6450EUM-0-LT1.870146.0003514000,2442,9
MC6450EUM-1-LT1.870146.000140540-10,2442,9
MC6450EUM-2-LT1.870146.0004601.850-20,2442,9
MC6450EUM-3-LT1.870146.0001.6006.300-30,2442,9
MC6450EUM-4-LT1.870146.0005.30021.200-40,2442,9
MC64100EUM-0-LT3.730192.0007028000,6833,7
MC64100EUM-1-LT3.730192.0002701.100-10,6833,7
MC64100EUM-2-LT3.730192.0009303.700-20,6833,7
MC64100EUM-3-LT3.730192.0003.15012.600-30,6833,7
MC64100EUM-4-LT3.730192.00010.60042.500-40,6833,7
MC64150EUM-0-LT5.650248.00010046000,9625,1
MC64150EUM-1-LT5.650248.0004101.640-10,9625,1
MC64150EUM-2-LT5.650248.0001.3905.600-20,9625,1
MC64150EUM-3-LT5.650248.0004.70018.800-30,9625,1
MC64150EUM-4-LT5.650248.00016.00063.700-40,9625,1
1 Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.
2 bei ­50 °C
3 Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV)
Teilenummer
MC3325EUM-0
MC3325EUM-0-HT
MC3325EUM-0-LT
MC3325EUM-1
MC3325EUM-1-HT
MC3325EUM-1-LT
MC3325EUM-2
MC3325EUM-2-HT
MC3325EUM-2-LT
MC3325EUM-3
MC3325EUM-3-HT
MC3325EUM-3-LT
MC3325EUM-4
MC3325EUM-4-HT
MC3325EUM-4-LT
MC3350EUM-0
MC3350EUM-0-HT
MC3350EUM-0-LT
MC3350EUM-1
MC3350EUM-1-HT
MC3350EUM-1-LT
MC3350EUM-2
MC3350EUM-2-HT
MC3350EUM-2-LT
MC3350EUM-3
MC3350EUM-3-HT
MC3350EUM-3-LT
MC3350EUM-4
MC3350EUM-4-HT
MC3350EUM-4-LT
MC4525EUM-0
MC4525EUM-0-HT
MC4525EUM-0-LT
MC4525EUM-1
MC4525EUM-1-HT
MC4525EUM-1-LT
MC4525EUM-2
MC4525EUM-2-HT
MC4525EUM-2-LT
MC4525EUM-3
MC4525EUM-3-HT
MC4525EUM-3-LT
MC4525EUM-4
MC4525EUM-4-HT
MC4525EUM-4-LT
MC4550EUM-0
MC4550EUM-0-HT
MC4550EUM-0-LT
MC4550EUM-1
MC4550EUM-1-HT
MC4550EUM-1-LT
MC4550EUM-2
MC4550EUM-2-HT
MC4550EUM-2-LT
MC4550EUM-3
MC4550EUM-3-HT
MC4550EUM-3-LT
MC4550EUM-4
MC4550EUM-4-HT
MC4550EUM-4-LT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung

492.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend

624.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend High Temperature

640.55 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend Low Temperature

341.17 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend

624.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend High Temperature

640.55 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend Low Temperature

348.60 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend

624.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend High Temperature

640.55 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend Low Temperature

354.98 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend

624.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend High Temperature

640.55 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend Low Temperature

361.35 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend

624.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend High Temperature

640.55 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend Low Temperature

519.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend

656.75 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend High Temperature

668.00 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend Low Temperature

367.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend

656.75 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend High Temperature

668.00 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend Low Temperature

373.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend

656.75 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend High Temperature

668.00 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend Low Temperature

380.45 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend

656.75 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend High Temperature

668.00 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend Low Temperature

387.26 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend

656.75 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend High Temperature

668.00 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend Low Temperature

688.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend

811.31 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend High Temperature

929.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend Low Temperature

524.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend

811.31 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend High Temperature

929.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend Low Temperature

538.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend

811.31 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend High Temperature

929.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend Low Temperature

551.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend

811.31 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend High Temperature

929.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend Low Temperature

563.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend

811.31 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend High Temperature

929.82 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend Low Temperature

710.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend

843.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend High Temperature

995.25 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend Low Temperature

547.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend

843.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend High Temperature

962.83 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend Low Temperature

559.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend

843.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend High Temperature

962.83 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend Low Temperature

573.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend

843.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend High Temperature

962.83 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend Low Temperature

587.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend

843.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend High Temperature

962.83 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Industriestoßdämpfer selbsteinstellend Low Temperature

Loading...

Technischer Support