Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Leistungsdaten | ||||||||||
Max. Energieaufnahme | Effektive Masse | |||||||||
TYPEN | W3 Nm/hub | W4 Nm/h | me min. kg | me max. kg | Härte | Rückstellk. min. N | Rückstellk. max. N | Rückstellzeit s | 1 Achsabweichung max. ° | Gewicht kg |
SC300EUM-5 | 73 | 45.000 | 11 | 45 | -5 | 8 | 18 | 0,2 | 5 | 0,150 |
SC300EUM-6 | 73 | 45.000 | 34 | 136 | -6 | 8 | 18 | 0,2 | 5 | 0,150 |
SC300EUM-7 | 73 | 45.000 | 91 | 181 | -7 | 8 | 18 | 0,2 | 5 | 0,150 |
SC300EUM-8 | 73 | 45.000 | 135 | 680 | -8 | 8 | 18 | 0,2 | 5 | 0,150 |
SC300EUM-9 | 73 | 45.000 | 320 | 1.950 | -9 | 8 | 18 | 0,2 | 5 | 0,150 |
SC650EUM-5 | 210 | 68.000 | 23 | 113 | -5 | 11 | 33 | 0,3 | 5 | 0,310 |
SC650EUM-6 | 210 | 68.000 | 90 | 360 | -6 | 11 | 33 | 0,3 | 5 | 0,310 |
SC650EUM-7 | 210 | 68.000 | 320 | 1.090 | -7 | 11 | 33 | 0,3 | 5 | 0,310 |
SC650EUM-8 | 210 | 68.000 | 770 | 2.630 | -8 | 11 | 33 | 0,3 | 5 | 0,310 |
SC650EUM-9 | 210 | 68.000 | 1.800 | 6.350 | -9 | 11 | 33 | 0,3 | 5 | 0,310 |
Teilenummer
|
---|
SC300EUM-9 |
SC650EUM-9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
232.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M20x1,5 | |
290.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M25x1,5 |
Loading...
Ausführung | Kleinstoßdämpfer selbsteinstellend, Topfkolbendesign |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften