ACE Kleinstoßdämpfer soft contact und selbsteinstellend

ACE Kleinstoßdämpfer soft contact und selbsteinstellend
  • Mengenrabatt
ACE Kleinstoßdämpfer Soft Contact: ideal für weiche Dämpfung, kompakt, wartungsfrei, selbsteinstellend, leicht zu integrieren, senken spürbar die Belastungen an Geräten, Antrieben, Zylindern und anderen Anwendungen und steigern nachhaltig deren Effizienz, hohe Standzeiten dank innovativer Dichtungstechniken.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SC190 bis SC925 Lange Hübe und weicher Aufprall

Produktbeschreibung

Selbsteinstellend, Soft-Contact
Energieaufnahme 25 Nm/Hub bis 110 Nm/Hub
Hub 16 mm bis 40 mm
Ideal für weiche Dämpfung: Das SC im Namen der Typen aus der ACE Baureihe SC190 bis SC925 steht für ‚soft contact‘. Diese aus dem Vollen gefertigten Kleinstoßdämpfer sind so konstruiert, dass sie wahlweise mit einer linearen oder progressiven Abbremskurve ausgelegt werden können. Der weiche Charakter ihrer Dämpfung ist den speziellen langen Hüben zu verdanken, durch die sehr geringe Stützkräfte entstehen.
Auch diese wartungsfreien, einbaufertigen hydraulischen Maschinenelemente sind mit einem integrierten Festanschlag ausgestattet. Bei Verwendung der Bolzenvorlagerung sind Aufprallwinkel von bis zu 25° möglich. Dank der sehr kleinen, überlappenden Härtebereiche decken diese Dämpfer einen effektiven Massenbereich von unter einem bis zu über 2.000 kg ab!
Die Kleinstoßdämpfer der Produktfamilie SC190 bis SC925 werden im Maschinenbau, vornehmlich in den Bereichen Handling und Automation, verwendet.

Technische Daten

• Energieaufnahme: 25 Nm/Hub bis 110 Nm/Hub
• Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 m/s bis 3,66 m/s. Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.
• Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 66 °C
• Einbaulage: beliebig
• Festanschlag: Integriert
• Material: Außenkörper, Zubehör: Stahl korrosionsbeständig beschichtet; Kolbenstange: Stahl rostfrei, gehärtet
• Dämpfungsmedium: Öl, temperaturstabil
• Anwendungsbereiche: Linearschlitten, Pneumatikzylinder, Handhabungsmodule, Maschinen und Anlagen, Fertigungsund Bearbeitungszentren, Messtische, Werkzeugmaschinen
• Hinweis: Zur Feinjustierung des Resthubes kann eine Anschlaghülse (AH) verwendet werden.
• Sicherheitshinweis: Fremdmittel in der Umgebung können die Dichtungskomponenten angreifen und zu einer verkürzten Standzeit führen. Bitte kontaktieren Sie ACE für geeignete Lösungsvorschläge. Wegen der Wärmeabstrahlung den Stoßdämpfer nicht lackieren.
• Auf Anfrage: Vernickelt oder weartec (seewasserbeständig) oder in anderen Sonderausführungen lieferbar. Ausführungenohne Aufprallkopf.

Maßzeichnung

Leistungsdaten

Leistungsdaten
 Max. EnergieaufnahmeEffektive Masse     
   soft contactselbsteinstellend      
 W3W4me min.me max.me min.me max.HärteRückstellk.
min.
Rückstellk.
max.
Rückstellzeit1Achsabweichung
max.
Gewicht
TYPENNm/hubNm/hkgkgkgkg NNs°kg
SC190EUM-02534.000--0,74-0490,2550,08
SC190EUM-12534.0002,361,47-1490,2550,08
SC190EUM-22534.0005,5163,618-2490,2550,08
SC190EUM-32534.00014419,045-3490,2550,08
SC190EUM-42534.000349123,0102-4490,2550,08
SC300EUM-03345.000--0,74-05100,1050,18
SC300EUM-13345.0002,361,48-15100,1050,18
SC300EUM-23345.0007234,527-25100,1050,18
SC300EUM-33345.000236814,082-35100,1050,18
SC300EUM-43345.0006818132,0204-45100,1050,18
SC650EUM-07368.000--2,314-011320,2050,34
SC650EUM-17368.00011368,045-111320,2050,34
SC650EUM-27368.0003411323,0136-211320,2050,34
SC650EUM-37368.00010936368,0408-311320,2050,34
SC650EUM-47368.0003631.089204,01.180-411320,2050,34
SC925EUM-011090.0008254,529-011320,4050,42
SC925EUM-111090.000227214,090-111320,4050,42
SC925EUM-211090.0005920840,0227-211320,4050,42
SC925EUM-311090.000181612113,0726-311320,4050,42
SC925EUM-411090.0005441.952340,02.088-411320,4050,42
1Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV).
Teilenummer
SC190EUM-0
SC190EUM-1
SC190EUM-2
SC190EUM-3
SC190EUM-4
SC300EUM-0
SC300EUM-1
SC300EUM-2
SC300EUM-3
SC300EUM-4
SC650EUM-0
SC650EUM-1
SC650EUM-2
SC650EUM-3
SC650EUM-4
SC925EUM-0
SC925EUM-1
SC925EUM-2
SC925EUM-3
SC925EUM-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe

118.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M14x1,5

111.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M14x1,5

112.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M14x1,5

112.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M14x1,5

113.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M14x1,5

141.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M20x1,5

133.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M20x1,5

134.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M20x1,5

134.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M20x1,5

135.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M20x1,5

196.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M25x1,5

189.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M25x1,5

190.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M25x1,5

190.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M25x1,5

191.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M25x1,5

291.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M25x1,5

284.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M25x1,5

284.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M25x1,5

285.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M25x1,5

285.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M25x1,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kleinstoßdämpfer soft contact und selbsteinstellend

Technischer Support