Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Leistungsdaten | |||||||||
Max. Energieaufnahme | Effektive Masse | ||||||||
TYPEN | W3 Nm/hub | W4 Nm/h | me min. kg | me max. kg | Rückstellk min. N | Rückstellk max. N | Rückstellzeit s | 1 Achsabweichung max. ° | Gewicht kg |
MA30EUM | 3,5 | 5.650 | 0,23 | 15 | 1,7 | 5,3 | 0,3 | 2,0 | 0,011 |
MA50EUM-B | 5,5 | 13.550 | 4,50 | 20 | 3,0 | 6,0 | 0,3 | 2,0 | 0,025 |
MA35EUM | 4,0 | 6.000 | 6,00 | 57 | 5,0 | 11,0 | 0,2 | 2,0 | 0,045 |
MA150EUM | 22,0 | 35.000 | 1,00 | 109 | 3,0 | 5,0 | 0,4 | 2,0 | 0,061 |
MA225EUM | 25,0 | 45.000 | 2,30 | 226 | 5,0 | 10,0 | 0,1 | 2,0 | 0,173 |
MA600EUM | 68,0 | 68.000 | 9,00 | 1.360 | 10,0 | 30,0 | 0,2 | 2,0 | 0,352 |
MA900EUM | 100,0 | 90.000 | 14,00 | 2.040 | 10,0 | 35,0 | 0,4 | 1,0 | 0,414 |
Abmessungen | |||
TYPEN | Hub mm | A max. mm | L2 mm |
MA3325EUM | 23,2 | 138 | 83 |
ML3325EUM | 23,2 | 138 | 83 |
MA3350EUM | 48,6 | 189 | 108 |
ML3350EUM | 48,6 | 189 | 108 |
Leistungsdaten | |||||||||||
Max. Energieaufnahme | Effective Gewicht | ||||||||||
TYPEN | 1 W3 Nm/Hub | W4 Nm/h | W4 mit Öltank Nm/h | W4 mit Ölkreislauf Nm/h | 2 me min. kg | 2 me max. kg | Rückstellk min. N | Rückstellk max. N | Rückstellzeit s | 3 Achsabweichung max. ° | Gewicht kg |
MA3325EUM | 170 | 75.000 | 124.000 | 169.000 | 9 | 1.700 | 45 | 90 | 0,03 | 4 | 0,51 |
ML3325EUM | 170 | 75.000 | 124.000 | 169.000 | 300 | 50.000 | 45 | 90 | 0,03 | 4 | 0,51 |
MA3350EUM | 340 | 85.000 | 135.000 | 180.000 | 13 | 2.500 | 45 | 135 | 0,06 | 3 | 0,62 |
ML3350EUM | 340 | 85.000 | 135.000 | 180.000 | 500 | 80.000 | 45 | 135 | 0,06 | 3 | 0,62 |
Abmessungen | |||
TYPEN | Hub mm | A max. mm | L2 mm |
MA4525EUM | 23,1 | 145 | 95 |
ML4525EUM | 23,1 | 145 | 95 |
MA4550EUM | 48,5 | 195 | 120 |
ML4550EUM | 48,5 | 195 | 120 |
MA4575EUM | 73,9 | 246 | 145 |
Leistungsdaten | |||||||||||
Max. Energieaufnahme | Effective Gewicht | ||||||||||
TYPEN | 1 W3 Nm/Hub | W4 Nm/h | W4 mit Öltank Nm/h | W4 mit Ölkreislauf Nm/h | 2 me min. kg | 2 me max. kg | Rückstellk min. N | Rückstellk max. N | Rückstellzeit s | 3 Achsabweichung max. ° | Gewicht kg |
MA4525EUM | 425 | 107.000 | 158.000 | 192.000 | 40 | 10.000 | 70 | 100 | 0,03 | 4 | 1,13 |
ML4525EUM | 425 | 107.000 | 158.000 | 192.000 | 3.000 | 110.000 | 70 | 100 | 0,03 | 4 | 1,13 |
MA4550EUM | 850 | 112.000 | 192.000 | 248.000 | 70 | 14.500 | 70 | 145 | 0,08 | 3 | 1,37 |
ML4550EUM | 850 | 112.000 | 192.000 | 248.000 | 5.000 | 180.000 | 70 | 145 | 0,08 | 3 | 1,37 |
MA4575EUM | 1.300 | 146.000 | 225.000 | 282.000 | 70 | 15.000 | 50 | 180 | 0,11 | 2 | 1,59 |
Abmessungen | |||
TYPEN | Hub mm | A max. mm | L2 mm |
ML6425EUM | 23,2 | 174 | 114 |
MA6450EUM | 48,6 | 225 | 140 |
ML6450EUM | 48,6 | 225 | 140 |
MA64100EUM | 99,4 | 326 | 191 |
MA64150EUM | 150 | 450 | 241 |
Leistungsdaten | |||||||||||
Max. Energieaufnahme | Effective Gewicht | ||||||||||
TYPEN | 1 W3 Nm/Hub | W4 Nm/h | W4 mit Öltank Nm/h | W4 mit Ölkreislauf Nm/h | 2 me min. kg | 2 me max. kg | Rückstellk min. N | Rückstellk max. N | Rückstellzeit s | 3 Achsabweichung max. ° | Gewicht kg |
ML6425EUM | 1.135 | 124.000 | 248.000 | 332.000 | 7.000 | 300.000 | 120 | 155 | 0,06 | 5 | 2,5 |
MA6450EUM | 2.275 | 146.000 | 293.000 | 384.000 | 220 | 50.000 | 90 | 155 | 0,12 | 4 | 3,0 |
ML6450EUM | 2.275 | 146.000 | 293.000 | 384.000 | 11.000 | 500.000 | 90 | 155 | 0,12 | 4 | 3,0 |
MA64100EUM | 4.520 | 192.000 | 384.000 | 497.000 | 270 | 52.000 | 105 | 270 | 0,34 | 3 | 3,7 |
MA64150EUM | 6.780 | 248.000 | 497.000 | 644.000 | 330 | 80.000 | 75 | 365 | 0,48 | 2 | 5,1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|
143.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Klein-Stoßdämpfer, einstellbar | |
140.49 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | Kleinstoßdämpfer einstellbar | |
126.42 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | Kleinstoßdämpfer einstellbar | |
144.72 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | Kleinstoßdämpfer einstellbar | |
130.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Kleinstoßdämpfer einstellbar | |
147.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Kleinstoßdämpfer einstellbar | |
367.74 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | Kleinstoßdämpfer einstellbar | |
648.69 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Kleinstoßdämpfer einstellbar, Low Temperature | |
393.63 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | Kleinstoßdämpfer einstellbar | |
674.40 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Kleinstoßdämpfer einstellbar, Low Temperature | |
533.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Kleinstoßdämpfer einstellbar | |
555.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Kleinstoßdämpfer einstellbar | |
577.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Kleinstoßdämpfer einstellbar | |
251.45 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | Kleinstoßdämpfer einstellbar | |
1,250.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Kleinstoßdämpfer einstellbar | |
1,722.12 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Kleinstoßdämpfer einstellbar, Low Temperature | |
1,431.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Kleinstoßdämpfer einstellbar | |
1,927.11 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Kleinstoßdämpfer einstellbar, Low Temperature | |
1,151.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Kleinstoßdämpfer einstellbar | |
1,604.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Kleinstoßdämpfer einstellbar, Low Temperature | |
353.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Kleinstoßdämpfer einstellbar |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften