Bolzenvorlagerung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BV Bolzenvorlagerung

Produktbeschreibung

Zubehör Kleinstoßdämpfer M5 bis M25

 Auftreffende Rotationsbewegungen erzeugen Seitenbelastung der Kolbenstange und erhöhten Verschleiß bis zur Knickung der Kolbenstange. Ab einer seitlichen Beaufschlagung über 3° nimmt die Lebensdauer von Stoßdämpfern rapide ab. Die Kolbenstangenlagerung schlägt aus. Eine aufgeschraubte Bolzenvorlagerung löst dieses Problem dauerhaft.
Bestellhinweis
Die BV kann nur auf Stoßdämpfer ohne Aufprallkopf montiert werden. Bestellbezeichnung: MA, MC, SC...-880.
(Grundausführung ohne Kopf bei MC150EUM bis MC600EUM und SC²25EUM bis SC²190EUM5-7)
Material
Schraubhülse und Bolzen: Stahl hochfest, gehärtet auf 610 HV1
Montagehinweis
Bolzenvorlagerung mit Loctite oder Kontermutter auf Stoßdämpfer sichern.
Für die Materialpaarung Bolzen/Aufprallplatte ähnlichen Härtewert vorsehen. Wir empfehlen, die Einheit Bolzenvorlagerung/Stoßdämpfer mit dem Gewinde der Bolzenvorlagerung zu montieren.
Montage mit Klemmflansch MB... nicht möglich. Montageblock MB...SC² verwenden!
Sicherheitshinweis
Maximum angle:
Maximal zulässige Aufprallwinkel: BV8, BV10 und BV12 = 12,5°
BV14, BV20 und BV25 = 25°
Durch Halbierung des Aufprallwinkels ist eine höhere Achsabweichung möglich. Hierbei ist jedoch ein zusätzlicher externer Festanschlag vorzusehen.
   

For Industrial Shock Absorber Accessories M33 bis M64

Stoßdämpfertyp*Bolzenvorlagerung
Gewinde M5x0,5 
MC5EUM-
Gewinde M6x0,5 
MC9EUM-
Gewinde M8x1 
MA30EUMBV8
MC10EUMBV8A
MC30EUMBV8
Gewinde M10x1 
MA50EUM-BBV10
MC25EUMBV10
SC25EUM; 5 bis 7BV10SC
Gewinde M12x1 
MA35EUMBV12
MC75EUMBV12
SC75EUM; 5 bis 7BV12SC
Gewinde M14x1,5 
MA150EUMBV14
MC150EUMBV14
MC150EUM-V4A-
PMCN150EUM-
PMCN150EUM-V4A-
SC190EUM; 0 bis 4BV14SC
SC190EUM; 5 bis 7BV14
Gewinde M20x1,5 
MA225EUMBV20SC
MC225EUMBV20
MC225EUM-V4A-
PMCN225EUM-
PMCN225EUM-V4A-
SC300EUM; 0 bis 4BV20SC
SC300EUM; 5 bis 9BV20SC
Gewinde M25x1,5 
MA600EUMBV25SC
MA900EUM-
MC600EUMBV25
MC600EUM-V4A-
PMCN600EUM-
PMCN600EUM-V4A-
SC650EUM; 0 bis 4BV25SC
SC650EUM; 5 bis 9BV25SC
SC925EUM; 0 bis 4-
*Montage nur auf Modellen ohne Aufprallkopf möglich.
Bei Stoßdämpfern mit Aufprallkopf muss dieser vor der Montage entfernt werden!

Maßzeichnung

M8x1

M10x1

M12x1

M14x1,5

M20x1,5

M25x1,5

M33x1,5

M45x1,5

M64x2

Teilenummer
BV8
BV8A
BV10
BV10SC
BV12
BV12SC
BV14
BV14SC
BV20
BV20SC
BV25
BV25SC
BV3325
BV3350
BV4525
BV4550
BV6425
BV6450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzenvorlagerung für

53.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage MA/MC30EUM

53.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage MC10M

60.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage MC25M

60.78 €

51.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

SC25M

64.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage MC75M

64.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SC75M

74.14 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage MH2 / MC150M / MH

76.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SC190HDM

84.89 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage MH2 / MC225M / MH

88.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SC300

94.98 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage MH2 / MC600EUM / MH

97.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SC650

157.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage MC/MA/ML3325..

201.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage MC/MA/ML3350..

171.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage MC/MA/ML4525..

218.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage MC/MA/ML4550..

500.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ML6425..

700.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage MA/MC/ML6450..

Loading...

  1. 1

Technischer Support