Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Stopps | Wiederholgenauigkeit (mm) | Positioniergenauigkeit (mm) | max. Belastung axial (N) | max. Kippmoment (Nm) | max. Belastung radial (N) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,666.66 € | 1 | 30 Arbeitstage | 160 | 2500 | 2 | ±0.01 auf Rs = 52.5 mm | ±0.02 auf Rs = 52.5 mm | 7500 | 250 | 2500 | 25 | ||
2,666.66 € | 1 | 30 Arbeitstage | 160 | 2500 | 4 | ±0.01 auf Rs = 52.5 mm | ±0.02 auf Rs = 52.5 mm | 7500 | 250 | 2500 | 25 | ||
3,166.66 € | 1 | 30 Arbeitstage | 215 | 5000 | 2 | ±0.01 auf Rs = 75 mm | ±0.02 auf Rs = 75 mm | 10000 | 300 | 3500 | 50 | ||
3,166.66 € | 1 | 30 Arbeitstage | 215 | 5000 | 4 | ±0.01 auf Rs = 75 mm | ±0.02 auf Rs = 75 mm | 10000 | 300 | 3500 | 50 | ||
3,883.33 € | 1 | 30 Arbeitstage | 250 | 8000 | 2 | ±0.01 auf Rs = 100 mm | ±0.02 auf Rs = 100 mm | 15000 | 1000 | 5000 | 80 | ||
3,883.33 € | 1 | 30 Arbeitstage | 250 | 8000 | 4 | ±0.01 auf Rs = 100 mm | ±0.02 auf Rs = 100 mm | 15000 | 1000 | 5000 | 80 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Stopps
Wiederholgenauigkeit(mm)
Positioniergenauigkeit(mm)
max. Belastung axial(N)
max. Kippmoment(Nm)
max. Belastung radial(N)
Masse(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften