Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PKS: | Typ | ||||
20.1: | Kolben Ø | ||||
A17: | Spannarmvariante | ||||
T03: | Abfragesystem | ||||
90°: | Öffnungswinkel |
…T03 | Magnetabfrage, ohne Magnetschalter, vorbereitet für Abfrage (nur für Standardbauform PKS... lieferbar) | |
…T23 | Magnetabfrage, inkl. 2 Magnetschalter am Spanner montiert | |
…T23/M12 | Magnetabfrage, inkl. 2 Magnetschalter mit M12-Anschluss am Spanner montiert | |
…T12 | Induktivabfrage (nur PKS 25.1) |
Typ | Spannmoment bei 5 bar (Nm) | Haltemoment max. (Nm) | Betriebsdruck bei ölfreier Luft (bar) | Maximaldruck bei ölfreier Luft (bar) | Anschluss (G) | Öffnungs- und Schließzeit (ca. sec.) | Gewicht (kg) |
PKS 16.1 | 8 | 25 | 5 | 6 | M5 | 1 | 0,3 |
PKS 20.1 | 15 | 54 | 5 | 6 | G1/8 | 1 | 0,5 |
PKS 25.1 | 25 | 75 | 5 | 6 | G1/8 | 1 | 0,8 |
Typ | L1 | L2 | L3 | L4 +0,1 | L4a | L5 | L6* | L7 | L8 | L9* | L10 | L11 | L12 | L13* | L14 | L14a | L15 | L16 | L17 | B1 | B2 | B3 |
PKS 16.1 | 123 | 96 | 12 | 20 | 7,5 | 7,5 | 10 | 5 | 50 | 57 | 10 | 5,5 | 26 | 16 | 15 | 12 | 61 | 39 | 5,5 | 32 | 50 | 2,5 |
PKS 20.1 | 158 | 120 | 15 | 25 | 15 | 14 | 15 | 5 | 60 | 69 | 12 | 6,5 | 30 | 20 | 18 | 16 | 74 | 50 | 11 | 39 | 60 | 3 |
PKS 25.1 | 182 | 136 | 17,5 | 28 | 19 | 17 | 18 | 5 | 75 | 80 | 16 | 8,5 | 35 | 25 | 22 | 18 | 86 | 61 | 12 | 45 | 75 | 4 |
Typ | B4 | B5 | B6* | B7* | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 +0,1 | B16 | B17 | D1 | D2 | D3 | D4 H7 | D5 f8 | D5a | D6 |
PKS 16.1 | 2,5 | 2 | 14 | 18 | 27 | 18 | 6 | 36 | 4 | 5 | 3,5 | 12 | 9 | 16 | M5 | M5 | 5,5 | 4 | Ø25 | M25x1,5 | 6,5 |
PKS 20.1 | 3 | 3 | 17 | 22 | 32 | 20 | 8 | 42 | 6 | 8 | 4 | 12 | 9 | 20 | G1/8 | M5 | 6,5 | 5 | Ø30 | M30x1,5 | 6,5 |
PKS 25.1 | 4 | 4 | 20 | 25 | 40 | 25 | 10 | 52,5 | 6 | 8 | 3 | 12 | 9 | 25 | G1/8 | M5 | 8,5 | 6 | Ø35 | M35x1,5 | 6,5 |
Teilenummer
|
---|
PKS2 16.1 A18 T23 96 |
PKS2 20.1 A18 T23 96 |
PKS2 25.1 A18 T23 96 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Piston Ø (mm) | Weight (Kg) | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281.66 € | 1 | 20 Arbeitstage | 16 | 0.3 | 20 | |||
323.33 € | 1 | 20 Arbeitstage | 20 | 0.5 | 16 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 0.8 | 25 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Piston Ø(mm)
Weight(Kg)
Size
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften