Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Accessories (Supplied) | ||||||
Model | Max. Holding Capacity | Clamp Bar Opening (+10°) | Handle Opening (+10°) | Weight | Spindle Assembly | Flanged Washers |
217-U | 900 N [200 lbf] | 91° | 61° | 0,18kg [0.40lb] | 202208-M | 215105 |
217-U-LS-BLKⓘ | -- | 215105-BLK | ||||
217-USS | 1110 N [250 lbf] | 202943-M | 215105 | |||
217-UB | 900 N [200 lbf] | 202208-M | 215105 | |||
217-UB-LS-BLKⓘ | -- | 215105-BLK | ||||
217-U-Lⓘ | 215105 | |||||
217-U-L-BLKⓘ | 215105-BLK | |||||
217-UB-Lⓘ | 215105 | |||||
217-UB-L-BLKⓘ | 215105-BLK |
Model | X | X1 | X2 | Y | ‡HC1 | ‡HC2 | ‡EF(X1):AF | ‡EF(X2):AF |
U | [0.53] 13,5 | [1.13] 28,6 | [2.63] 66,8 | [2.93] 74,5 | [200lbf.] 900N | [80lbf.] 360N | 7:1 | 3:1 |
USS | [250lbf.] 1110N | [100lbf.] 440N | ||||||
UB/U-L/UB-L | [200lbf.] 900N | [80lbf.] 360N |
Teilenummer
|
---|
217-U |
217-U-L |
217-UB |
217-UB-L |
217-USS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Basis Montage Ausführung | Maximale Haltekraft (N) | Werkstoff (Korpus) | Höhe unter Spannarm (mm) | Spannarmlänge (mm) | Spannarmausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Grundplatte mit Flansch | 900 | Stahl | 23.4 | 58.7 | U-Spannarm | |
32.09 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 900 | Stahl | 23.4 | 38 | offener Spannarm | |
30.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Gerade Grundplatte | 900 | Stahl | 28.2 | 58.7 | U-Spannarm | |
32.09 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Gerade Grundplatte | 900 | Stahl | 28.2 | 38 | offener Spannarm | |
55.84 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 1110 | Rostfreier Stahl | 23.6 | 58.2 | U-Spannarm |
Loading...
Spannarm Öffnungswinkel (+10°)(°) | 91 | Handgriff Öffnungswinkel (+10°)(°) | 61 | Zusatzverriegelung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Handgriff | Horizontal |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Basis Montage Ausführung
Maximale Haltekraft(N)
Werkstoff (Korpus)
Höhe unter Spannarm(mm)
Spannarmlänge(mm)
Spannarmausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften