Schnellspanner / 2002, 2007 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal

Schnellspanner / 2002, 2007 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Vertikale Kniehebelspanner der Destaco Serie 2002 und 2007 weisen eine große Handfreiheit für bessere Sicherheit, gehärtete Buchsen an den Hauptverbindungen und eine nahezu vertikale Spannrichtung auf. Eingesetzt werden diese Spanner in den Bereichen Vorrichtungsüberprüfung, Montage, Qualitätssicherung, leichte Maschinenbearbeitung und Holzbearbeitung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2002-S
2002-U
2002-U207
2002-UB
2002-UBR
2002-UR
2002-UR207
2007-S
2007-U
2007-UB
2007-UBR
2007-UR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Basis Montage Ausführung Maximale Haltekraft
(N)
Höhe unter Spannarm
(mm)
Spannarmlänge
(mm)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°)
(°)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
(°)
Zusatzverriegelung Spannarmausführung

30.31 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage Grundplatte mit Flansch270024.148.57566Neinmassiver Spannarmer Spannarm

34.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Grundplatte mit Flansch270024.1497566NeinU-Spannarm

36.23 €

1 Verfügbar 45 Arbeitstage Grundplatte mit Flansch270031.8499072NeinU-Spannarm

34.41 €

1 Verfügbar 45 Arbeitstage Gerade Grundplatte270032.5497566NeinU-Spannarm

62.71 €

1 Verfügbar 45 Arbeitstage Gerade Grundplatte270032.5497566JaU-Spannarm

62.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Grundplatte mit Flansch270024.1497566JaU-Spannarm

72.53 €

1 Verfügbar 45 Arbeitstage Grundplatte mit Flansch270031.8497557JaU-Spannarm

45.28 €

1 Verfügbar 45 Arbeitstage Grundplatte mit Flansch445031.872.47664Neinmassiver Spannarmer Spannarm

45.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Grundplatte mit Flansch445031.873.27664NeinU-Spannarm

45.41 €

1 Verfügbar 45 Arbeitstage Gerade Grundplatte445042.773.27664NeinU-Spannarm

83.17 €

1 Verfügbar 45 Arbeitstage Gerade Grundplatte445042.773.27664JaU-Spannarm

83.17 €

1 Verfügbar 33 Arbeitstage Grundplatte mit Flansch445031.873.27664JaU-Spannarm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Griff Vertikal

Technischer Support