Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
201-TU |
201-U |
201-UB |
201-USS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Basis Montage Ausführung | Maximale Haltekraft (N) | Grundwerkstoff | Höhe unter Spannarm (mm) | Spannarmlänge (mm) | Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.65 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | Gerade Grundplatte | 440 | Stahl | 16 | 25.7 | T-Handgriff | |
20.83 € | 1 | Verfügbar | 54 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 440 | Stahl | 16 | 26.2 | Vertikal | |
21.49 € | 1 | Verfügbar | 55 Arbeitstage | Gerade Grundplatte | 440 | Stahl | 22.4 | 25.9 | Vertikal | |
41.02 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 560 | Rostfreier Stahl | 15.7 | 25.9 | Vertikal |
Loading...
Spannarm Öffnungswinkel (+10°)(°) | 100 | Handgriff Öffnungswinkel (+10°)(°) | 55 | Zusatzverriegelung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Spannarmausführung | U-Spannarm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Basis Montage Ausführung
Maximale Haltekraft(N)
Grundwerkstoff
Höhe unter Spannarm(mm)
Spannarmlänge(mm)
Griff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften