Schnellspanner / 2010 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal

Schnellspanner / 2010 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Vertikale Kniehebelspanner der Destaco Serie 2010 verfügen über eine große Handfreiheit für bessere Sicherheit, mehr als die doppelte Haltekraft im Vergleich zu Modellen der Serie 210 und gehärtete Buchsen an den Hauptverbindungen. Eingesetzt werden diese Spanner in den Bereichen Vorrichtungsüberprüfung, Montage, Qualitätssicherung, leichte Maschinenbearbeitung und Holzbearbeitung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2010-U
2010-UB
2010-UBR
2010-UR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Basis Montage Ausführung Höhe unter Spannarm
(mm)
Zusatzverriegelung

66.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Grundplatte mit Flansch43.2Nein

73.57 €

1 Verfügbar 45 Arbeitstage Gerade Grundplatte55.9Nein

134.17 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage Gerade Grundplatte55.9Ja

121.98 €

1 Verfügbar 37 Arbeitstage Grundplatte mit Flansch43.2Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Haltekraft(N) 6230 Werkstoff (Korpus) Stahl Spannarmlänge(mm) 90.2
Spannarm Öffnungswinkel (+10°)(°) 78 Handgriff Öffnungswinkel (+10°)(°) 66 Spannarmausführung U-Spannarm
Griff Vertikal

Technischer Support