Schnellspanner / 2013 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Schnellspanner / 2013 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Horizontale Kniehebelspanner der Destaco Serie 2013 weisen eine größere Handfreiheit für eine reduzierte Quetschgefahr sowie einen starren Drehpunkt des Handgriffs für eine gleichmäßige Bewegung auf und verfügen außerdem über nahezu die zweifache Haltekraft im Vergleich zum Modell 213. Eingesetzt werden diese Spanner in den Bereichen Vorrichtungsüberprüfung, Montage, Qualitätssicherung, leichte Maschinenbearbeitung, Verschlüsse und Holzbearbeitung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2013-U
2013-UR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zusatzverriegelung

32.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Nein

56.40 €

1 Verfügbar 45 Arbeitstage Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Basis Montage Ausführung Grundplatte mit Flansch Maximale Haltekraft(N) 1310 Werkstoff (Korpus) Stahl
Höhe unter Spannarm(mm) 19.1 Spannarmlänge(mm) 41.9 Spannarm Öffnungswinkel (+10°)(°) 71
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)(°) 58 Spannarmausführung U-Spannarm Handgriff Horizontal

Technischer Support