Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Basis Montage Ausführung | Grundplatte mit Flansch | Maximale Haltekraft(N) | 2500 | Werkstoff (Korpus) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Höhe unter Spannarm(mm) | 24.9 | Spannarmlänge(mm) | 64.3 | Spannarm Öffnungswinkel (+10°)(°) | 73 |
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)(°) | 69 | Spannarmausführung | U-Spannarm | Handgriff | Horizontal |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zusatzverriegelung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften