Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Basis Montage Ausführung | Grundplatte mit Flansch | Maximale Haltekraft(N) | 3740 | Werkstoff (Korpus) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Höhe unter Spannarm(mm) | 33.5 | Spannarmlänge(mm) | 72.6 | Spannarm Öffnungswinkel (+10°)(°) | 68 |
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)(°) | 70 | Spannarmausführung | U-Spannarm | Handgriff | Horizontal |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zusatzverriegelung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften